Mood 3 Products

Soportes de Husillos a Bolas – Serie WBK

Ball Screw Support Units WBK series

Estos soportes tanto para cargas ligeras como altas cargas y equipos pequeños son válidos para lados fijo y simple en montajes de husillos a bolas. Se suministran con todos los componentes necesarios como tuercas de bloqueo, de manera que se pueden montar directamente en husillos a bolas mecanizados según los estándares NSK.

Descripción de la Condición

  • Entorno Ecológico
  • Alta Precisión
  • Alta Velocidad

Industrias

  • Máquina Herramienta
  • Automatización
  • Equipo de Medición
  • Equipamiento Médico
  • Semiconductores

Características del producto

  • Tratamiento anticorrosión
  • Múltiples tipos disponibles (circular, cuadrado, miniatura, pesado)
  • Varios tamaños y formas disponibles

Beneficios

  • Bajo par
  • Excepcionalmente baja emisión de partículas para aplicaciones limpias, con grasa NSK LG2
WBK 08 S 01
Mostrar Descripción
Descripción
WBK Serie
08 Tamaño nominal
S Código de montaje
01 Forma