Mood 3 Products

Rodamientos para Soportes de Tornillos - Serie TAC-SHR

ACBB

Los rodamientos TAC-HR fueron desarrollado para soportar tornillos embalados que operan bajo altas cargas. La nueva serie TAC-SHR  de permite a los usuarios mantener un rendimiento de alta capacidad con un diámetro final de eje del tornillo más pequeño. Esto permite una presión de punto de contacto razonable en el anillo interior en el rodamiento.

Descripción de la Condición

  • Alta Carga

Industrias

  • Automotriz
  • Automotriz
  • Máquina Herramienta
  • Acero y No-ferrosas

Características del producto

  • Diámetro interior reducido
  • Presión de punto de contacto razonable en el anillo interior
  • No hay necesidad de un hombro más grande en el eje del los tornillos embalados

Beneficios

  • Alta capacidad de carga en un pequeño diseño envolvente
  • 5 veces más vida que un producto estándar
  • Fácil de manejar
  • Diseño óptimo para par reducido
  • No se requiere ningún costo adicional para material de eje más grande