Mood 3 Products

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Altas Prestaciones - Serie ROBUST

CRB

La serie ROBUST de Rodamientos de una hilera de Rodillos Cilíndricos de Altas Prestaciones para centros de mecanizado ofrecen materiales optimizados y diseños desarrollados para el funcionamiento a alta velocidad con baja subida de temperatura.

Descripción de la Condición

  • Alta Velocidad
  • Alta Temperatura

Industrias

  • Automotriz
  • Máquina Herramienta

Características del producto

  • Nuevo material resistente al calor SHX para alta velocidad.
  • Tres opciones de diseño:
  • RS: anillos de acero para rodamientos estándar y rodillos.
  • RX: anillos de rodamiento SHX especiales y rodillos SHX.
  • RXH: anillos especiales de rodamientos SHX y rodillos cerámicos.
  • Jaula de PEEK(TP) guiada por la pista exterior.

Beneficios

  • Rendimiento de alta velocidad: el doble de los rodamientos de rodillos convencionales.
  • El acero SHX ofrece una solución rentable para opreations de alta velocidad.
  • NSK ofrece rodillos SHX como alternativa a los rodillos cerámicos.
  • Idealmente adecuado para los ejes principales de alta velocidad de la posición trasera permitiendo un desplazamiento térmico axial perfecto del eje.
  • Baja generación de calor: permite una mayor vida útil del lubricante.
  • El incremento de la temperatura en pista exterior es 30% inferior que los rodamientos de rodillos estándar.
  • Vida de fatiga más larga debido al material especial de SHX (más de 4 veces).
  • La jaula de resina de PEEK proporciona un movimiento de rodadura de rodamientos estable bajo condiciones de operación de alta velocidad.
  •  

N 10 12 RX TP KR CC0 P4
Mostrar Descripción
Descripción
N Tipo de Rodamiento
10 Símbolo Dimensional del Rodamiento
12 Código del Anillo Interior
RX Tipo de Material
TP Jaula
KR Conicidad del Anillo Interno
CC0 Juego Radial
P4 Precisión