Mood 3 Products

Rodamientos para Soportes de Tornillos Embalados - Serie BSF / BSN

ACBB, thrust, Double Row, BSF-BSN, 2Comp

Las Herramientas de Máquinas modernas requieren tornillos de bolas que puedan colocar con precisión, rapidez y eficiencia una pieza de trabajo o un componente de máquina. Los rodamientos de soporte de tornillos embalados de las series BSF / BSN están diseñados para satisfacer exigentes requisitos.

Descripción de la Condición

  • Ajuste
  • Alta Precisión
  • Alta Carga
  • Alta Temperatura
  • Lubricación

Industrias

  • Máquina Herramienta
  • Impresión
  • Madera

Características del producto

  • Rodamiento de ángulo de contacto de 60°.
  • Double Hilera de Bolas.
  • Sello de contacto de baja fricción.
  • Rodamiento engrasado.
  • Instalaciones de relubricación.
  • Orificios de montaje (sólo BSF) para montaje directo sobre maquinaria.
  • Ranura de extracción (sólo BSF) para retirar el cojinete de la máquina.
  • Los tornillos de fijación BSF tapan los orificios de relubricación para evitar la contaminación.

Beneficios

  • Soporta grandes esfuerzos axiales.
  • Soporta la carga axial en ambas direcciones.
  • Características de sellado (baja fricción y generación de calor).
  • Engrasado para toda la vida.
  • Relubricación del rodamiento durante el funcionamiento si es necesario
  • Fácil instalación
  • La precarga ya está ajustada y lograda cuando se aprieta la contratuerca.