Mood 3 Products

SHX Acero

Steel Material SHX

El acero SHX es un acero resistente al calor y el desgaste resultante de la tecnología especial de materiales de propiedad y el tratamiento térmico de NSK. SHX ofrece un rendimiento de alta velocidad y una vida útil prolongada. Ideal para herramientas de máquinas que funcionan a máxima capacidad.

Descripción de la Condición

  • Alta Temperatura
  • Baja Fricción

Industrias

  • Automotriz
  • Máquina Herramienta

Características del producto

  • Acero especial Patentado
  • Proceso especial de tratamiento térmico que ofrece dureza superior.
  • El material SHX para rodamientos de contacto angular se complementa con bolas de cerámica de serie.
  • Rodillos de material SHX disponibles para rodamientos de rodillos cilíndricos.
  • Solución rentable sobre el uso de rodillos cerámicos.
  • Suministrando hasta un 85% de la velocidad cerámica.

Beneficios

  • Resistencia superficial y superficial de la resistencia a la fatiga por 4x.
  • 20% más velocidad en comparación con el acero de rodamiento estándar.
  • Mayor vida útil bajo condiciones de lubricación bajas / pobres.
  • Dispone de resistencia térmica similar al acero M50, hasta los 300ºC.
  • Con mejor resistencia al desgaste y deslizamiento que el M50.
  • Menor rendimiento de fricción y resistencia a la indentación.
  • Superior resistencia al desgaste.

  •  

80 BNR 10 X TYN DBB EL P4
Mostrar Descripción
Descripción
80 Diámetro del Anillo Interior
BNR Tipo de Rodamiento
10 Dimensión
X Material SHX
TYN Tipo de Jaula
DBB Disposición
EL Precarga
P4 Precisión