Tornillos de bolas
Overview

Reconocida mundialmente por su experiencia en el diseño, ingeniería y fabricación de tornillos de bolas, NSK ofrece unidades de precisión rectificadas tanto en configuraciones estándar como personalizadas para una amplia gama de aplicaciones.
Ya sea para maquinaria industrial pesada o robótica quirúrgica crítica para la vida, los diseñadores y fabricantes confían en los tornillos de bolas de NSK por su excepcional precisión, consistencia en la exactitud y durabilidad inigualable.
Características
- Alta rigidez, funcionamiento suave y casi silencioso
- Mecanizado de precisión para grados de precisión de C0 a C7, desde tamaños miniatura hasta ultra grandes
- Tecnología pionera de control de fricción para alta eficiencia y bajo consumo de energía
Aplicaciones
- Se utiliza en máquinas herramienta, máquinas generales como máquinas de moldeo por inyección y cintas transportadoras, y en entornos especiales como equipos de fabricación de semiconductores y FPD. Estamos contribuyendo globalmente al desarrollo.
El tornillo de bolas de NSK se produce a partir de la última tribología (tecnología de control de la fricción), y cuenta con el volumen de producción de más alto nivel del mundo gracias a una excelente tecnología de producción y control de calidad.
También se utiliza en máquinas herramienta, máquinas generales como máquinas de moldeo por inyección y cintas transportadoras, y en entornos especiales como equipos de fabricación de semiconductores y FPD. Contribuimos globalmente al desarrollo.
Compartir