Mood 3 Products

Husillos a Bolas – Serie estándar A

Ball Screws - Standard A-Series

Existen series de husillos a bolas estándar NSK para entrega inmediata con los extremos ya mecanizados para montar soportes (Serie A), o con los extremos sin mecanizar en acero dulce para un fácil mecanizado (Serie S).

Descripción de la Condición

  • Alta Precisión

Industrias

  • Máquina Herramienta
  • Manejo de Materiales

Características del producto

  • Gran variedad de diámetros y pasos disponibles
  • La versión ya mecanizada (Serie A) está preparada para montar los soportes adecuados.
  • La serie con los extremos sin mecanizar (Serie S) permite una alta personalización de los extremos

Beneficios

  • Disponibles en stock
  • 4 mm a 50 mm de diámetro de eje
  • Paso de 1 mm a 50 mm
  • Disponibles en múltiples recorridos