Husillos a Bolas - Intercambiables

La fabricación de un husillo a bolas se realiza específicamente para cada cliente. Hasta ahora, la tuerca y el eje se emparejaban en fábrica, y se ajustaba la precarga requerida. Ahora, NSK ofrece una nueva serie de husillos a bolas donde la tuerca y el eje se pueden emparejar libremente con un juego ligero. Estos husillos están bajo los estándares DIN 69051 o ISO 3408
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
- Alta Precisión
Industrias
- Automatización
- Automotriz
- Alimentación y Embotellado
- Manejo de Materiales
Características del producto
- Disponibles en diámetros de eje de 15-32 mm y pasos de 5-20 mm (C7)
- Las dimensiones de la brida y agujeros de fijación de acuerdo según DIN 69051 (ISO 3408)
- Equipado opcionalmente con la unidad de lubricación K1
- Juego axial de 20 µm como estándar, pero nuestros partners y distribuidores pueden generar combinaciones precargadas
Beneficios
- La tuerca y el eje se combinar libremente en base con emparejamientos aleatorios
- Se puede pedir el tamaño deseado de stock cortado a la longitud requerida
Compartir