Tornillos a Bolas para Prensas

La maquinaria de moldeo por inyección impulsada por el servo eléctrico produce productos de plástico altamente precisos y componentes de maquinaria. Deben soportar ambientes hostiles y operar con una fiabilidad excepcional. Los Tornillos a Bolas de alta carga de NSK deben considerarse esenciales para cada mecanismo de accionamiento.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Baja Rumorosidad
Industrias
- Máquina Herramienta
Características del producto
- Mayor velocidad.
- Carga de alta capacidad.
- Bajo nivel de ruido.
Beneficios
- Uso respetuoso con el medio ambiente.
- Pérdida de grasa minimizada.
- Prolongación de los intervalos de mantenimiento.
- Reducción del coste total de propiedad.
Compartir