Tornillo de Bolas Generación II: alta velocidad, bajo nivel de ruido

En respuesta a la creciente demanda de maquinaria más silenciosa para talleres mecánicos y fábricas, NSK ha desarrollado la Generación II de Tornillos de Bolas de alta velocidad y bajo ruido, que ofrece reducción de ruido máximo de al menos 6 dBA sobre Tornillos de bolas convencionales, debido a un sistema de recirculación avanzado.
En la Generación II, la velocidad se ha incrementado al menos un 40%, mientras que el ruido causado por la pista se ha reducido.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Velocidad
- Baja Rumorosidad
Industrias
- Máquina Herramienta
- Semiconductores
Características del producto
- Diseño optimizado de ranuras de tornillo.
Beneficios
- Reduce la resonancia en la maquinaria causada por el ruido del husillo de bolas.
Compartir