Mood 3 Products

Husillos a Bolas - Serie HTF

Ball Screws - HTF-Series

La serie de husillos a bolas HTF de alta velocidad y alta carga ofrecen varios tipos de husillos:

Serie HTF-SRC para altas velocidades y cargas.

Serie HTF-SRD para pasos largos y todavía mayor velocidad.

Serie HTF-SER para husillos de grandes dimensiones para husillos de diámetro 140mm o más.

Serie HTF-SRM para cargas extremas y altas temperaturas.

Descripción de la Condición

  • Alta Precisión
  • Alta Carga
  • Alta Velocidad

Industrias

  • Maquinaria de Moldeo por Inyección

Características del producto

  • Capacidad de carga super alta
  • Alta velocidad
  • Bajo par
  • Diseño compacto
  • Opciones:
    - Serie HTF-S con acero de alta resistencia
    - Serie A1- con sellado de alto rendimiento
    - Tecnología Long life

Beneficios

  • Máxima capacidad de carga permisible
  • Vida máxima gracias a la óptima distribución de las bolas