Mood 3 Products

Tornillos Embalados - Serie BSS

BS

La serie BSS es la próxima generación de tornillos embalados para aplicaciones de alta velocidad y bajo ruido. Son silenciosos y compactos, con un rendimiento de alta velocidad sin precedentes, y adecuados para una amplia gama de aplicaciones, desde equipos de transporte hasta máquinas-herramienta de carga ligera.

Descripción de la Condición

  • Alta Precisión
  • Alta Velocidad
  • Baja Rumorosidad
  • Lubricación

Industrias

  • Máquina Herramienta
  • Semiconductores

Características del producto

  • Silencioso y compacto
  • Operar a altas velocidades de 200 m/min
  • Mecanismo de circulación de bolas rediseñado
  • Adecuado para una amplia gama de usos desde equipos de transporte hasta aplicaciones de máquinas-herramienta
  • Unidad de lubricación opcional K1 para un funcionamiento sin mantenimiento

Beneficios

  • Movimiento silencioso y suave
  • Diseño compacto y alta velocidad