Tornillos Embalados - Serie Compacta FA

Los Tornillos Embalados de la serie Compacta FA ofrecen un funcionamiento silencioso y de alta velocidad. Los extremos de los tornillos embalados se mecanizan con la configuración correcta para las unidades de soporte NSK.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Velocidad
- Baja Rumorosidad
- Vibración
Industrias
- Manejo de Materiales
- Semiconductores
Características del producto
- Diseño compacto (diámetro externo de la tuerca de bola se reduce hasta en un 30% en comparación con los productos convencionales de NSK)
- Bajo ruido
- Velocidad alta
- El sello de contacto innovador minimizar la dispersión de grasa y ayuda a mantener embientes de trabajo limpios
- Se puede utilizar con unidades de soporte, lo que permite el diseño de bajo perfil
Beneficios
- El nivel de ruido de los tornillos embalados se ha reducido en 6 dB, casi la mitad del nivel que puede ser detectado por el oído humano
- Ofrece una velocidad de giro permisible 1.6x veces más rápida que los modelos convecionales
- Entrega inmediata, producto estándar
Compartir