Mood 3 Products

Husillos a Bolas con la normativa estándar DIN

Ball Screw, DIN-Standard, 5Comp, 874x555

Los Husillos a Bolas son indispensables en la maquinaria industrial como por ejemplo en la industria de máquina herramienta, equipos de automatización en general, industria automovilística, semiconductores, etc...

NSK amplia su gama de husillos con esta nueva serie totalmente compatible con la normativa internacional DIN utilizada en toda Europa.

Descripción de la Condición

  • Alta Precisión
  • Alta Carga
  • Alta Velocidad
  • Baja Rumorosidad

Industrias

  • Automotriz
  • Máquina Herramienta
  • Equipamiento Médico
  • Semiconductores
  • Madera

Características del producto

  • Las dimensiones cumplen con la normativa DIN (DIN69051-5)
  • Diámetros de eje de 20 a 50 mm
  • Rango de pasos de 5 a 20 mm
  • Rango de longitud de 700 a 2.800 mm

Beneficios

  • Diámetro de eje que permite hasta 11 modelos diferentes
  • Combinaciones de longitud de diámetro de hasta 33 tipos de husillos a bolas
  • Tuerca diseñada para ser compacta y dimensionalmente compatible
  • Extremos del eje sin mecanizar - para poder mecanizarlos localmente en función de las necesidades de cada cliente