Tornillos Rectificados de Bolas Bajo Dimensiones DIN - Serie DS

Los nuevos tornillos de la serie DS aumentan el rango estándar de tornillos rectificados con tuerca según normativa DIN 69051-5 disponibles en stock. Son silenciosos y compactos, con un rendimiento de alta velocidad sin precedentes y pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, desde herramientas de máquinas hasta equipos de transporte.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Velocidad
- Baja Rumorosidad
Industrias
- Máquina Herramienta
- Manejo de Materiales
- Madera
Características del producto
- Tornillo de bolas rectificado
- Grado de precisión: C5
- Tuerca precargada
- 33 combinaciones de diámetro del eje, paso y carrera
Beneficios
- Los Tornillos de bola con la dimensión de la tuerca de bola siguen la DIN 69051-5
- Los extremos del eje no están mecanizados y no están endurecidos.
- 9 tamaños en 8 longitudes diferentes, que conducen 33 combinaciones posibles
Compartir