Husillos de Bolas para Máquina Herramienta de Alta Velocidad - Serie HMD

Versión mejorada de la exitosa serie HMC, incorporando un nuevo deflector central de recirculación que permite alta velocidad, baja rumorosidad y una alta rigidez.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Baja Rumorosidad
Industrias
- Aeroespacial
- Máquina Herramienta
Características del producto
- Alta velocidad:
- El valor d x n se ha incrementado hasta 160,000 gracias a los nuevos componentes de recirculación (End deflector y el nuevo deflector central)
- Velocidad máxima de 120m/min - Alta rigidez / precisión
- Precarga en offset
- Alta rigidez gracias a una forma especial del camino de rodadura - Rumorosidad reducida: Nivel de rudio reducido en 6dB
Beneficios
- Alta capacidad de carga
- Baja rumorosidad
- Alta velocidad
- Tuerca compacta
Compartir