Mood 3 Products

Tornillos Embalados - Serie HMS

Ball Screw, HMS, 874x555

Los Tornillos Embalados Serie HMS expanden la serie de alta velocidad / bajo ruido en una zona de plomo fino, manteniendo la precisión y mejorando la eficiencia del mecanizado a mayor velocidad. La serie HMS es conveniente para la herramienta de máquinas de la alta precisión y tamaño mediano.

 

 

Descripción de la Condición

  • Alta Precisión
  • Alta Carga
  • Alta Velocidad
  • Baja Rumorosidad

Industrias

  • Aeroespacial

Características del producto

  • La alta velocidad / aceleración mejoró hasta un valor (dn) de 160,000 intercambiando el tubo de retorno metálico con un sistema de recirculación de plástico (SRC) con recogida de bola tangencial.
  • Alta rigidez / precisión:
       - Pretensión de desplazamiento adoptada.
       - Paso corto.
       - Inicio múltiple ≥ 4
  • Ruido reducido de 5 dB(A) y reducción del 30-50% en vibraciones.

Beneficios

  • Alta velocidad.
  • Alta precisión .
  • Alta rigidez.
  • Bajo nivel de ruido.
  • Vibraciones bajas.