Tornillos de Bolas de Alta Capacidad de Carga - Serie HTF-SRE

La nueva serie HTF-SRE de tornillos de bolas de alta capacidad de carga ofrece velocidades de desplazamiento aún mayores que la gama estándar para diámetros de tornillode 140mm o más. En el corazón de esta serie está la tecnología patentada de separación de bolas, que impide el contacto directo bola-bola. El recién desarrollado sistema de recirculación de bolas también se integra en el rango aumentando las tasas de desplazamiento sustancialmente mientras se reduce el ruido de funcionamiento.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Baja Rumorosidad
- Lubricación
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Factor dn de hasta 100,000 (diámetro exterior del eje x velocidad).
- Velocidades de desplazamiento de hasta 833 mm / s.
- Nivel de ruido bajo.
- Sello A1 opcional.
- Capaz de soportar fuerzas axiales > 300 toneladas.
Beneficios
- Productividad alta.
- Alta limpieza del proceso debido al sello A1.
- Velocidad alta.
Compartir