Mood 3 Products

Husillos Laminados de Precisión - Serie LPR/PR

Ball Screw, LPR-PR, 3 Comp, 874x555

Los Husillos Laminados de Precisión NSK se han vuelto muy populares para numerosas aplicaciones debido a su fiabilidad y bajo coste.

La serie LPR/PR puede venir con o sin la unidad de lubricación K1 de NSK. La serie LPR/PR está disponible en diversas combinaciones de diámetros y paso cortos, medios y largos.

Descripción de la Condición

  • Contaminación
  • Alta Velocidad
  • Lubricación

Industrias

  • Manejo de Materiales
  • Embalaje
  • Madera
  • Máquina Herramienta

Características del producto

  • Valor D·n hasta 200,000
  • Diseño de tuerca compacta (estándar DIN)
  • Precargado, cuatro puntos de contacto y sin juego axial
  • Unidad de lubricación NSK K1 para largos períodos de funcionamiento sin mantenimiento
  • Excelente sellado gracias al sello de contacto

Beneficios

  • El mayor valor D·n
  • Sin mantenimiento
  • Sin juego axial
  • Excelente sellado
  • Máxima suavidad de movimiento a baja y a alta velocidad