Guías Lineales
Overview

Las guías lineales de bolas y guías lineales de rodillos NSK ofrecen un movimiento lineal superior con un rendimiento optimizado en cuanto a fricción, suave y altamente preciso.
Proporcionan una excelente capacidad de carga y rigidez, una amplia gama de opciones estándar y personalizadas, y una unidad de lubricación K1-L para un funcionamiento sin mantenimiento. Están disponibles recubrimientos especiales, lubricantes y diseños para satisfacer necesidades específicas de aplicación.
Características
- Movimiento lineal suave, silencioso y confiable para prácticamente cualquier capacidad de carga
- Amplia selección en stock para envío y despliegue rápidos
- Diseños de rieles lineales estándar y personalizados disponibles con una variedad de recubrimientos y lubricantes
Aplicaciones
- Industria Manufacturera: Máquinas CNC, robótica y líneas de ensamblaje
- Aeroespacial y Defensa: Sistemas de posicionamiento, misiles guiados y componentes de aeronaves
- Equipos Médicos: Dispositivos de imagen, robots quirúrgicos y equipos de rehabilitación
Compartir