Guías Lineales de Cuerpo Ancho Serie LW

El diseño de la guía es similar al tipo NH, pero con el raíl más ancho, para soportar momentos altos en la dirección de alabeo. La serie LW está disponible en tipo intercambiable con alta disponibilidad para entrega rápida en un amplio rango de tamaños. Los patines de la serie LW están disponibles con la unidad de lubricación K1 para una operación sin mantenimiento.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
Industrias
- Automatización
- Equipamiento Médico
- Semiconductores
Características del producto
- Diseño similar a las series NH/NS
- 4 caminos de rodadura
- Ángulo de contacto de 50°
- Configuración DF
- Tipo de rail ancho
Beneficios
- Alta rigidez de momentos
- Ideal para aplicaciones monorail
LW
35
1000
EL
C
2
Compartir