Mood 3 Products

Guías Lineales - Series DH/DS

NSK Linear Guides - DH/DS Series

Los modelos DH/DS se basan en los probados modelos NH/NS que presentan una forma de ranura optimizada. La aplicación del tratamiento térmico especial TF consigue una vida útil aún más larga, ampliando las posibilidades de diseño para máquinas más compactas y duraderas. La tecnología TF ayuda a suprimir la descamación de la superficie de la pista.

Descripción de la Condición

  • Entorno compacto
  • Alta Precisión
  • Alta Carga
  • Desalineación

Industrias

  • Automatización
  • Alimentación y Embotellado
  • Máquina Herramienta
  • Equipamiento Médico
  • Semiconductores

Características del producto

  • Dobla la vida a la conseguida por las series convencionales
  • Intercambiables con la Series NH/NS
  • Disponible con sellados protectores y unidades de lubricación K1-L de alta resistencia
  • Personalización según las necesidades de cada cliente

Beneficios

  • Diseño optimizado del camino de rodadura
  • Tratamiento térmico especial TF
  • Mayor vida
  • Expansión de las posibilidades de diseño para máquinas más compactas y duraderas