Mood 3 Products

Guías Lineales de Alta Precisión - Serie HA / HS

LG

Las guías lineales de alta precisión y alto rendimiento están diseñadas para máquina herramienta de muy alta precisión o equipos de medición.

Descripción de la Condición

  • Alta Precisión
  • Alta Carga
  • Baja Fricción
  • Desalineación

Industrias

  • Máquina Herramienta
  • Manejo de Materiales
  • Impresión

Características del producto

  • Alta precisión de movimiento alcanzada adoptando diapositivas de bolas ultra largas
  • Vibración del paso de bola reducida en 1/3 en comparación con los modelos convencionales
  • Instalación de carril con mayor precisión
  • Alta rigidez/capacidad de carga y baja fricción
  • Diseño compacto
  • Distribución de la carga en cuatro direcciones
  • Fuerte contra carga de impacto
  • Alta precisión en la fabricación

Beneficios

  • 2 veces mejor precisión que los sistemas convencionales
  • Funcionamiento suave debido a baja fricción
  • Alta rigidez
  • Alta capacidad de carga