Guías Lineales Miniatura - Serie PU/PE

Linear Guide, PU-PE Serie, 4 Comp

Las guías lineales en miniatura de las series PU/PE ofrecen una excelente estabilidad. Las características de alto rendimiento de la serie PU/PE mejoran la fricción dinámica, ofrecen movimiento más suave, reducción de ruido, mejor protección contra el polvo, baja generación de polvo y alta resistencia a la corrosión. La serie PU y PE en miniatura soportan diversas aplicaciones, desde dispositivos de fabricación de semiconductores hasta equipos médicos. 

Descripción de la Condición

  • Medio Ambiente Corrosivo
  • Alta Precisión
  • Baja Fricción
  • Baja Rumorosidad

Industrias

  • Semiconductores

Características del producto

  • Nuevo elemento de recirculación que permite un movimiento de las bolas más suave
  • El patín es de aproximadamente un 20% más ligero que los modelos convencionales
  • Los componentes de resina aplicados en circuitos de circulación de bolas reducen ruido de colisión de bolas
  • La estructura del patín está diseñado para prevenir la generación de polvo
  • Uso estándar de acero inoxidable martensítico resistente a la corrosión

Beneficios

  •  Rendimiento de movimiento
  •  Peso ligero
  •  Intensidad de ruido reducida
  •  Menos generacion de polvo
  •  Excelente protección contra el polvo
  •  Alta resistencia a la corrosión 
  •  Fácil de manejar
  •  Mantenimiento a largo plazo si está equipado con el sistema K1