Guías Lineales - Serie NH y NS

Las guías lineales de la serie NH y NS ofrecen la máxima precisión combinada con una carga extremadamente alta. Una precisión excepcional significa que el objeto en movimiento se posiciona con precisión y se mueve de forma óptima. Garantiza un funcionamiento suave y uniforme. Las guías lineales NH/NS se usan para una amplia variedad de tareas, incluyendo aplicaciones en tecnología médica, industria de semiconductores, máquinas de medición y construcción de máquinas/plantas.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Baja Rumorosidad
- Desalineación
Industrias
- Máquina Herramienta
- Manejo de Materiales
- Semiconductores
- Madera
Características del producto
- Diseño de alta velocidad
- Capacidad de carga extremadamente alta
- Alta nivel de precisión en diferentes clases
- Característica de autoalineación: admite el desalineamiento y minimiza las cargas internas
- Accesorios opcioneles:
- K1 unidad de lubricación de largo plazo
- Diferentes tipos de rascadores metálicos
- Diseño especial para alta temperatura
- Materiales especiales y revestimientos
- Funcionamiento silencioso
- Varias categorías de precarga
Beneficios
- Longitud ilimitada del carril como secciones individuales se pueden utilizar juntos
- Absorción óptima de cargas de impacto
- Características de funcionamiento de primera calidad y montaje fácil
- Las mayores capacidades de carga permiten duplicar la vida útil
- Una gama de productos clara gracias a la estandarización
Compartir