Sistema de Guiado Lineal - Serie Translide

La Serie Translide es un nuevo tipo de guía lineal laminada. El sistema de guiado Translide ofrece una fiabilidad excepcional en ambientes contaminados y es económicamente eficiente. Conveniente para la manipulación y el equipo de transporte, el translide está disponible en una amplia gama de tamaños y es intercambiable con la disponibilidad del almacén.

 

Descripción de la Condición

  • Contaminación

Industrias

  • Automotriz
  • Alimentación y Embotellado
  • Manejo de Materiales
  • Embalaje
  • Madera

Características del producto

  • Económico.
  • Alta capacidad de carga
  • Alta capacidad del sello.
  • Funcionamiento sin mantenimiento.
  • Fácil instalación.

Beneficios

  • Reducción de los costes de producción en un 30%.
  • Larga vida de funcionamiento.
  • Alta capacidad de carga.
  • Bajo costo.
  • Fácil instalación.
  • Alta capacidad del sello.
  • Alta velocidad 200m /min.
  • Libre de mantenimiento.