Guías Lineales Miniatura de la Serie LU/LE

Las guías lineales miniatura de la serie LU / LE ofrecen piezas intercambiables y son ideales para condiciones duras y espacios compactos. Las tapas metálicas hacen que estas guías sean optimas para entornos de alta temperatura. 

Descripción de la Condición

  • Entorno compacto
  • Medio Ambiente Corrosivo
  • Alta Temperatura

Industrias

Características del producto

  • Interchangeable Parts
  • Stainless Steel is standard

Beneficios

  • Suitable for compact spaces
  • Suitable for high temperatures
  • Suitable for contaminated conditions