Guías de Rodillos - Serie RA

Las Guías de Rodillos de NSK, representan el auge de la tecnología de análisis y la tribológia. Con una línea completa con alta capacidad de carga y alta rigidez, la serie RA/RB satisface las necesidades de una amplia gama de aplicaciones.
Descripción de la Condición
Industrias
- Automotriz
- Embalaje
- Impresión
Características del producto
- Piezas de retención específicamente diseñadas que reducen sustancialmente las vibraciones generadas por el paso del rodillo
- Línea de productos completa, desde opciones pequeñas y grandes hasta unidades de perfil bajo
- Dimensiones basadas en estándares globales permitiendo la sustitución sin alterar el diseño del equipo
- Super alta capacidad de carga
- Máxima rigidez
- Alta precisión
- Larga vida útil
- Alta resistencia al polvo
- Unidad de lubricación K1 para funcionamiento sin mantenimiento
Beneficios
- Larga vida útil
- Alta capacidad de carga
- Libre de mantenimiento
- Alta resistencia al polvo
- El tamaño óptimo del rodillo utilizando como elemento rodante garantiza una alta rigidez y soporta máquinas más compactas
- Las vibraciones generadas por el paso del rodillo se reducen sustancialmente
- Máxima rigidez
Compartir