Guías de Rodillos - Sellos de Alto Rendimiento para Guías de Rodillos

Bloqueo positivo y resistencia al desgaste - son las propiedades principales del nuevo sello de alto rendimiento de NSK, desarrollado especialmente para materiales extraños y abrasivos extraños. Mediante el uso de nuevos materiales y un diseño único, NSK ha tenido éxito en el desarrollo de un sello innovador para guías de rodillos con resistencia duradera incluso ultra-fino de materias extrañas como el polvo de grafito o cerámica. Estas propiedades pueden ciertamente más que duplicar la vida de las guías lineales..
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Lubricación
Industrias
- Cementera
- Cerámica
- Máquina Herramienta
- Madera
Características del producto
- Extremadamente resistente al desgaste, incluso en combinación con polvo abrasivo
- Sello excelente gracias al bloque positivo alrededor del carril de guía
- Se combina con banda protectora
- Adaptable en diseños existentes
- Baja fricción
Beneficios
- Evita la entrada de partículas contaminantes en el interior del patín
- Aumento de la vida operativa
Compartir