Monocarriers

Overview


Linear Actuators - Monocarriers

El NSK Monocarrier es un actuador multifuncional: un actuador de un solo eje, ligero y compacto, con una estructura todo en uno que integra husillo de bolas, guía lineal y rodamientos de soporte.

Nuestros Monocarriers son adecuados para una amplia gama de aplicaciones donde ofrecen una operación de larga duración y libre de mantenimiento. Estos actuadores lineales ofrecen un diseño e instalación simplificados en muchas industrias.


Características

  • Cromado para una capacidad antióxido excepcional
  • Alta capacidad de carga utilizando rodillos como elemento rodante
  • Intercambiable con actuadores de la competencia
  • Accesorios opcionales: riel de sensor, kits de sensores, cubiertas, soportes de combinación, montaje de motor en línea o lateral

Aplicaciones

  • Durante más de 40 años, NSK ha diseñado sistemas electromecánicos integrados para diversas aplicaciones de automatización en los campos de la medicina, automatización de laboratorios, semiconductores, máquinas herramienta y automatización de fábricas.

Products



Catalogs