Mood 3 Products

Monocarrier Series MCM/MCH

Monocarrier MCM/MCH Series

Los Monocarriers son actuadores  lineales  con un diseño compacto, ya que incluyen todo en uno (tornillo de bolas, guía lineal y base integrada) sin precisar un trabajo adicional de ajuste durante la instalación. Se simplifica al máximo el tiempo de diseño, ya que las unidades están prediseñadas y ensambladas para adaptarse a las necesidades del mercado. Existen múltiples opciones de paso y longitud de carrera en los tornillos de bolas,  para dar respuesta a las necesidades del cliente.

Descripción de la Condición

  • Entorno compacto
  • Alta Precisión

Industrias

  • Automatización
  • Manejo de Materiales
  • Equipamiento Médico
  • Semiconductores

Características del producto

  • Serie Ligera: La serie MCM ligera, compacta y de alta precisión es adecuada para accionamientos y equipos de translación de pequeño a mediano tamaño
  • Serie alta rigidez: La serie MCH dispone de una guía de alta rigidez permitiendo su utilización sin que precise el contacto de la base en todo el recorrido
  • Numerosas opciones: Unidad sensorizada: El ser incorpora los sensores, detectores y piezas requeridas para su montaje

Beneficios

  • Diseño compacto
  • Excelentes propiedades anticorrosivas gracias a su recubrimiento al cromo en frío
  • Largos periodos de operación sin ningún mantenimiento gracias a los sistemas de lubricación K1 incorporados
  • Alta precisión y repetibilidad
MC M 06 040 H
Mostrar Descripción
Descripción
MC Monocarrier
M Serie
06 Medida nominal
040 Longitud nominal
H Tipo de precisión