Mood 3 Products

Toughcarrier - Serie TCH

Toughcarrier, TCH

Los Toughcarrier  de la serie TCH de NSK son un actuador de un solo eje de alta capacidad de carga. Los elementos rodantes se han cambiado de bolas a rodillos. Este diseño permite una mayor capacidad de carga y rigidez en comparación con los productos Monocarrier TM estándar, otra de las ventajas de esta serie Toughcarrier TCH es que son intercambiables con la serie Monocarrier MCH.

Descripción de la Condición

  • Alta Carga

Industrias

  • Máquina Herramienta

Características del producto

  • Elementos rodantes sustituidos de bolas a rodillos.

Beneficios

  • Mayor capacidad de carga en comparación al Monocarrier estándar.
  • Mejora de los índices de carga y rigidez en más del doble (hasta 4 veces mayor en el sentido de compresión).
  • Intercambiable con la serie de Monocarrier MCH.
TC H 10 030
Mostrar Descripción
Descripción
TC Serie TC (Toughcarrier)
H tipo H estándar / tipo S con compoentes opcionales
10 Anchura del rail (mm)
030 Carrera (mm)