Megatorque

Vista previa

EDD, driver unit, megatorque motors, 6 components

Con su alta precisión, alto par, peso ligero y tamaño compacto, los motores de accionamiento directo NSK mejoran la productividad y contribuyen a una mayor precisión, menor peso y mayor compacidad de diversos dispositivos, como los brazos robóticos de alta velocidad.


Lista de Productos

Megatorque Motor ™

Características 

  • Posicionamiento de alta velocidad 
  • Perfil fino 
  • Sensor de posición de alta precisión 
  • Rotor interior
Megatorque Motor ™

Nuevo producto que contribuye a reducir los costos y mejorar la productividad de las máquinas con su increíble facilidad de uso y excelente relación costo-beneficio.

 

Características

  • Servomotor de tamaño compacto con orificio pasante grande para cableado y tuberías
  • Posicionamiento mediante comando de posicionamiento de tren de pulsos estándar
  • Función de ajuste automático en tiempo real para una puesta en marcha sencilla
Megatorque Motor ™

Características

  • Rotación a alta velocidad
  • Posicionamiento a alta velocidad
  • Tamaño compacto
  • Sensor de posición de alta precisión
  • Rotor externo


Aplicaciones Industriales


Descargar