Tornillos

Vista general

Spindles

La gama de tornillos NSK proporciona unas capacidades de mecanizado sin precedentes, ventajas de bajo mantenimiento y un funcionamiento de alto rendimiento.

Integrados con la tecnología de rodamientos de primera clase de NSK, nuestros productos para tornillos están fabricados para adaptarse a sus necesidades.


Lista de Productos

Standard Spindles

Nuestra línea estándar de tornillos realiza rotaciones de alta velocidad y precisión en todo tipo de aplicaciones industriales. Su diseño de montaje tipo cartucho facilita la sustitución.

Características

  • Rotación de alta velocidad 
  • Alta precisión

CAT. No.E2202 (3,755 KB)

High-Speed Integrated Motor Spindles

Nuestros husillos de motor integrados que utilizan lubricación con grasa son silenciosos y energéticamente eficientes. Ofrecen el mejor rendimiento del mundo en una unidad todo en uno.

Características

  • Bajo nivel de ruido
  • Alta rigidez
  • Diseño todo en uno
  • Sin mantenimiento

CAT. No.E2204 (899 KB)

      

Preguntas Frecuentes

 

answersLos métodos de montaje y desmontaje y la precisión alcanzada variarán según el entorno de uso y el tipo de husillo. Póngase en contacto con la oficina de ventas más cercana para obtener más información.

       

Catálogos


Aplicaciones Industriales