Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Sierra de Corte de Tubos de Acero
Cost Saving: $77,184
Introducción
Una empresa multinacional siderúrgica tenía problemas con la sierra de corte utilizada en tubos de acero. La sierra realiza un movimiento en sentido axial mediante un tornillo de bolas soportado por un rodamiento de empuje. Cada seis meses, el rodamiento fallaba causando paradas de producción y mantenimientos no planificados. El análisis de diseño de la sierra mostró que el tornillo soportaba fuerzas axiales muy altas y que el diseño original no era lo suficientemente robusto. Se realizó una investigación del rodamiento in situ y se tomaron las medidas clave, lo cual permitió a NSK proponer el soporte para tornillo de bolas WBK, con una capacidad de carga axial muy superior.

- Tubos de Acero

- Soporte para Tornillos Embalados - Serie WBK
Factores Clave
- Los rodamientos soportan las cargas generadas por la sierra al cortar los tubos
- Las altas cargas axiales causaban fallos prematuros en los rodamientos originales
- Estos fallos eran catastróficos, generando la rotura del rodamiento
- La solución NSK utilizaba un soporte especialmente diseñado para husillos a bolas
- Los ingenieros de NSK ofrecieron una mejora completa de la máquina incluyendo planos CAD de los alojamientos necesarios
- El soporte ofrecido soporta cargas axiales muy altas
- La vida de los rodamientos incrementó de poco más de 1 mes hasta más de 12 meses
Propuesta de Valor
- Inspección de la aplicación y estudio de las condiciones de operación por ingenieros de NSK
- El análisis de fallo realizado in situ mostró que la disposición de los rodamientos no era lo suficientemente robusta para la aplicación
- NSK propuso cambiar a soportes de husillos a bolas, consistente en rodamientos de bolas de Super Precisión NSK, pre-engrasados e insertados en un alojamiento con sellados de alto rendimiento
- NSK también realizó un estudio completo de la máquina con planos CAD incluyendo el nuevo alojamiento de los rodamientos
- Esta combinación de alta capacidad de carga, facilidad de montaje y sellado resistente resultó en un funcionamiento sin fallos después de 12 meses de operación
Características del producto
- Alta rigidez axial y capacidad de carga
- Bajo par de fricción
- Juego axial ajustable
- Fácil montaje
- Unidad de fácil manejo
- Varios tipos de alojamientos disponibles
- Combinaciones de rodamientos alternativas
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes de pérdida de producción: Paro de producción de 4 horas a $2,144/hr x 9 fallos por año | $77,184 | Costes de pérdida de producción: No hay paros de producción después de 12 meses | $0 | |
Coste Total Anual | $77,184 | $0 |
Referencia:SS-SP-2041
Compartir