Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Un proveedor de una de las mayores cerveceras del Reino Unido experimentaba fallos regulares en los rodamientos del agitador de grano que se utiliza en las vasijas o recipientes de germinación.  Los rodamientos se tenían que reemplazar regularmente lo que provocaba unos altos costes de mantenimiento y pérdidas de producción.  NSK revisó la aplicación y recomendó utilizar Rodamientos de Rodillos Esféricos.  El  cambio del tipo de rodamiento mejoró la vida de los mismos y redujo las paradas imprevistas por mantenimiento.

Food - Beverage, germinator, vessel stirrer unit
  • Recipiente de Germinación - Agitadores
Spherical Roller Bearing, pressed steel cage, SWR
  • Rodamiento de Rodillos Esféricos Serie SWR

Factores Clave

  • 4 Recipientes de Germinación
  • 22 Agitadores por recipiente
  • Aplicación vertical
  • El rodamiento anterior de Bolas Autoalineantes fallaba regularmente debido a las condiciones de la aplicación
  • Solución de NSK :  Sustitución del Rodamiento de Bolas Autoalineantes por Rodamiento de Rodillos Esféricos Serie SWR
  • La vida del rodamiento aumentó de 3 a 4 veces

Propuesta de Valor

  • Los ingenieros de NSK realizaron una revisión de la aplicación conjuntamente con el Análisis de los Fallos de los Rodamientos
  • La recomendación de NSK fue ensamblar Rodamientos de Rodillos Esféricos que a su vez aportan más capacidad de carga
  • El resultado con los rodamientos de NSK de Rodillos Esféricos Series SWR fue el incremento de 3 a 4 veces en la vida de los rodamientos

Características del producto

  • Incremento de la resistencia de material del anillo exterior
  • Disponibiliad con o sin sellados
  • Mejora de la resistencia al desgaste – tres veces comparado con el acero AISI 52100
  • Reducción de la fricción en el anillo exterior para incrementar la vida de fatiga
  • Mayor vida de fatiga – cinco veces en comparación con el acero AISI 52100
  • Mejor resistencia de los materiales para evitar la fractura del anillo exterior por desconche - 5 veces en comparación con el acero AISI 52100
  • La serie SWR puede reemplazar los rodamientos de rodillos esféricos serie estándard sin modificar las cajas axiales.
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento: Costo de rodamientos x 4 recipientes $16,281 Costes rodamiento: Costo de rodamientos x 4 recipientes $15,594
Costes de ingeniería: Mano de obra 50/hrs x 13 hrs x 4 recipientes $53,065 Costes de ingeniería: Mano de obra 50/hrs x  22 unidades x 8hrs x 4 recipientes $53,065
Costes de pérdida de producción: Pérdida de Producción:  50/hrs x 13hrs x 4 recipientes $7,839 Costes de pérdida de producción: Pérdida de Producción: Ninguno $0
Costes de ingeniería: Remplazo de Rodamientos x 4 recipientes $48,847 Costes de ingeniería: Remplazo de Rodamientos: Ninguno $0
Coste Total Anual $126,032 $68,659

Referencia:SS-SP-2066