Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Una importante papelera Italiana, experimentaba fallos en los rodamientos de una unidad de aire de combustión. Los rodamientos fallaban después de 4 meses de funcionamiento y causaban costosas paradas de mantenimientos no deseadas. El cliente solicitó ayuda a NSK para reducir los gastos derivados del  mantenimiento y los paros de producción. Los ingenieros de NSK analizaron la aplicación y determinaron que las altas temperaturas eran las causantes de los fallos en los rodamientos. NSK recomendó el ensamblaje de rodamientos de bolas con grasa y sellos para alta temperatura. La vida de servicio de los nuevos rodamientos en la actualidad es de 12 meses. Además, no exige  ya lubricación ni mantenimiento alguno.

Paper, combustive air unit, Lucart
  • Unidad de aire de combustión en una Papelera
Deep Groove Ball Bearing, Sealed, V
  • DGBB con Sellos para Alta Temperatura

Factores Clave

  • Unidad de aire de combustión
  • Fallos de los rodamientos debido a las altas temperaturas
  • Solución NSK : Rodamiento de Bolas con grasa y sellados de alta temperatura
  • Triplica la vida de los rodamientos
  • No hay paradas de mantenimiento inesperadas

Propuesta de Valor

  • NSK realizó un Análisis de la Aplicación
  • El análisis de los rodamientos mostró que los fallos eran debido a las altas temperaturas de operación
  • NSK propuso montar Rodamientos Rígidos de Bolas con grasa y sellos de alta temperatura mejorando la vida operativa en 3 veces
  • Se eliminaron las paros inesperados

Características del producto

  • Jaula de Acero
  • Tratamiento de Alta Temperatura
  • Juego radial C3
  • Grasa para alta temperatura
  • Sellos de Viton®*
  • Rodamientos con bajo nivel de ruido (clase E)
  • Alto rendimiento en un ambiente contaminado
  • Estabilizados para temperatura hasta 150°C
  • Incremento de la vida del rodamiento gracias a los sellos de alto rendimiento
  • Nivel de bajo ruido (clase E), especial para motores eléctricos
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento: Remplazo de rodamientos $312 Costes rodamiento: Remplazo de rodamientos $122
Costes de ingeniería: Mantenimiento: 3 horas por fallo
Costos $27/hr x 3 personas
$972 Costes de ingeniería: Mantenimiento: 3 horas por fallo
Costo $27/hr x 3 personas
$243
Costes de pérdida de producción: Paros de producción x 3 horas x $748/hr
4 remplazos
$8,976 Costes de pérdida de producción: Paros de producción x 3 horas x $748/hr
1 remplazo
$2,245
Costes de lubricación: 24 lubricaciones  x 5 min x $27/hr $54 Costes de lubricación: No requiere lubricación $0
Coste Total Anual $10,314 $2,610

Referencia:SS-SP-4005