Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Banda Transportadora de Refrigeración
Cost Saving: $259,186
Introducción
Un cliente tenía fallos mecánicos en el transportador de refrigeración debido al desgaste de los rodamientos de Teflón que soportaban los rodillos, los cuales dañaban los piñones y cadenas, causando el atasco en el proceso de fabricación de zapatos con punta de acero. Debido a ello, su tratamiento térmico era deficiente y muchos de los zapatos sufrían problemas de calidad. NSK recomendó sustituir los rodamientos de Teflón por Rodamientos de Acero Inoxidable Molded-Oil. Los nuevos rodamientos fueron probados durante más de 12 meses en uno de los ejes y el cliente, al comprobar el buen funcionamiento, remplazó el resto de los rodamientos por la serie Molded-Oil de NSK.

- Banda Transportadora de Refrigeración

- Molded-Oil
Factores Clave
- Transportador de Refrigeración
- Fallos mecánicos en los rodillos causaban el atasco del proceso de fabricación de los zapatos y su falta de refrigeración
- Tratamiento térmico deficiente de los zapatos
- Solución NSK : Molded-Oil
- Mejora de la calidad del tratamiento térmico
- Importante ahorro de costes reduciendo las paradas de producción, la sustitución de componentes y las labores de mantenimiento
Propuesta de Valor
- El análisis de la aplicación reveló una vida operativa muy reducida y paradas de producción muy costosas
- NSK recomendó los rodamientos Molded-Oil de acero inoxidable que pasados 12 meses seguían en funcionamiento
- El cliente se benefició también al no tener que sustituir otros componentes como son las cadenas, los piñones y los rodillos
Características del producto
- Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible en rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y de rodillos cónicos
- Acero Inoxidable para ambientes corrosivos
- Ideal para aplicaciones en las que es inevitable el contacto con líquidos y químicos
- Sellados de goma de nitrilo
- Disponible en stock con el tipo de sellado de contacto
- Sin necesidad de rellenado de aceite, mantiene el ambiente operativo limpio
- Incremento de la vida de servicio
- No requieren de re-lubricación
- Mejor rotación de los elementos rodantes
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Costo por remplazo de componentes – Cadenas, Rodamientos de Teflón, Piñones y Rodillos | $22,097 | Costes rodamiento: Coste de Rodamientos Molded-Oil | $16,151 | |
Costes de pérdida de producción: 55 horas de paro de producción x $4,404/hr | $242,220 | Costes de pérdida de producción: No hay paros de producción | $0 | |
Costes de ingeniería: Costos de mano de obra 380/hrs x $29/hr | $11,020 | Costes de ingeniería: No mantenimiento | $0 | |
Coste Total Anual | $275,337 | $16,151 |
Referencia:SS-SP-2026
Compartir