Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Un fabricante de cable, experimentaba frecuentes problemas en su producto final debido a los fallos de los rodamientos de Bolas de Ranura Profunda montados en los rodillos guía. Los rodamientos fallaban cada 6 semanas causando importantes costes de mantenimiento y pérdidas de producción. El fallo era debido a la penetración de contaminación en los sellados.  NSK recomendó cambiar los rodamientos existentes por Rodamientos Rígidos de Bolas de Acero Inoxidable con lubricación Molded-Oil y sellos DDU.

big spool of optic wire on a factory
  • Rodillos Guía para Cable
Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp
  • Rodamientos Rígidos de Bolas con Molded-Oil

Factores Clave

  • Fabricante de cableado - Rodillos Guía
  • Sustitución de rodamientos cada 6 semanas
  • Entorno contaminado
  • Solución de NSK: Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda de Acero Inoxidable con lubricación Molded-Oil y sellado DDU
  • La sustitución de rodamientos quedó reducida a 3 veces por año

Propuesta de Valor

  • El cliente experimentaba muchos fallos en los rodillos guía. NSK revisó la aplicación y determinó que la causa de los fallos era el ingreso de partículas contaminantes procedentes del mismo proceso de producción.
  • El actual sellado 2RS de los Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda era inadecuado
  • NSK recomendó Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda de Acero Inoxidable Molded-Oil con sellado DDU
  • Desde la sustitución de los rodamientos, la vida de la máquina y la producción se incrementaron sustancialmente

Características del producto

  • La lubricación Molded-Oil garantiza el aporte continuado de aceite lubricante
  • Acero inoxidable para ambientes corrosivos
  • Sin necesidad de rellenado de aceite, mantiene el entorno operativo limpio
  • Vida útil dos veces superior que con lubricación con grasa, en entornos acuosos y polvorientes
  • Disponible en stock con el tipo de sellado de contacto
  • Alto rendimiento y libre de mantenimiento gracias a la lubricación Molded-Oil
  • Disponible para aplicaciones de alta velocidad
  • Disponible en rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y de rodillos cónicos
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento: - Mejora de la Vida útil
- Remplazo del Producto
- Reducción del Mantenimiento
$10,718 Costes rodamiento
Coste Total Anual Diseño Antiguo $10,718

Referencia:SS-SP-3005