Ingeniería de aplicaciones

Información técnica desde el diseño hasta el diagnóstico
La correcta selección de los rodamientos puede tener un gran impacto en todo el negocio del cliente, ayudando a conseguir mejoras en la fiabilidad, la productividad y el rendimiento de la máquina, todo lo cual conlleva un beneficio tangible y medible en términos de costes. La identificación de soluciones óptimas es una de las especialidades de los ingenieros de aplicaciones de NSK, que trabajan codo con codo con nuestros clientes desde la fase de diseño original de la máquina hasta la resolución de los problemas de rendimiento.
Con una base de experiencia en la industria, máquinas y condiciones de funcionamiento, los ingenieros de aplicaciones de NSK dan soporte a nuestros clientes con una gama de servicios que incluyen:
- Reseñas de aplicaciones
- Apoyo al diseño de máquinas
- Conversión de piezas OEM
- Diagnóstico
- Análisis del estado de los rodamientos
- Análisis de rodamientos defectuosos
- Análisis de lubricación


Herramientas técnicas
Para los usuarios técnicamente autosuficientes e independientes a la hora de resolver problemas, NSK ofrece amplios recursos en línea para facilitar el diseño, la selección y la resolución de problemas, entre los que se incluyen:
- Catálogo de selección de rodamientos (incluida la aplicación)
- Descarga de archivos CAD
- Herramientas de cálculo de rodamientos (incluida app)
- Aplicación de resolución de problemas (Bearing Doctor)
Herramientas Web y Aplicaciones NSK

Selección de rodamientos
Catálogo de Rodamientos NSK
Nuestro catálogo interactivo le ayuda a seleccionar los rodamientos correctos que mejor se adaptan a los requisitos de dimensiones y rendimiento operativo de su aplicación y equipo.
Herramientas de cálculo de rodamientos NSK
Calcule la vida de los rodamientos, los ajustes y holguras recomendados, las frecuencias, las viscosidades de lubricación y los intervalos de relubricación, el momento de fricción y las velocidades con NSK NAVI-FOCUS.
Modelos CAD de Rodamientos NSK
Seleccione su tipo de rodamiento, valide la idoneidad de los criterios dimensionales y de rendimiento y descargue el modelo CAD para incorporarlo al diseño de sus máquinas y equipos.
Rendimiento de los rodamientos
NSK Bearing Doctor
Participe e interactúe para diagnosticar daños en los rodamientos y sus posibles causas, al tiempo que descubre prácticas de manipulación y mantenimiento para evitar fallos en los rodamientos y tiempos de inactividad imprevistos.
Calculadora de ahorro AIP
La mejora cuantificable se deriva de la reducción del uso de rodamientos, de los costes de mantenimiento y de la pérdida de producción. Calcule el ahorro de costes total alcanzable con una solución recomendada por NSK.
Calculadora de costes y beneficios del PIA
La mejora puede requerir una inversión a corto plazo para conseguir un aumento de la eficiencia a largo plazo. Calcule el umbral de rentabilidad en el que una solución NSK empieza a generar beneficios.
Share