Cimento

A NSK acredita que o tempo de inatividade não planejado não é uma opção — mantenha sua máquina funcionando o ano todo!
Trabalhando em estreita colaboração com as indústrias de mineração, cimento e concreto/agregado pré-misturado, continuamos a desenvolver nossa experiência e conhecimento em processos industriais, aplicações e áreas problemáticas. Por meio de parcerias estreitas com fabricantes de equipamentos e usuários finais, os engenheiros da NSK trabalham incansavelmente para entender os requisitos e oferecer soluções confiáveis. Nossos produtos são projetados para superar o tempo de inatividade não planejado e os problemas inerentes de contaminação e vibração.
Os produtos, serviços e soluções da NSK se concentram em confiabilidade, qualidade e manutenção reduzida — fatores críticos para melhorar o tempo de atividade e os resultados financeiros. Graças ao amplo conhecimento de ambientes operacionais adversos, a NSK oferece rolamentos exclusivamente adequados às necessidades da indústria de cimento. exclusivamente adequados às necessidades da indústria de cimento.
A contaminação é o seu maior problema?
A confiabilidade da planta é fundamental para atingir as metas de produção.
Melhore a vida útil e o desempenho de suas máquinas, independentemente das condições - umidade, calor, poeira, vibração ou carga.
A contaminação está sempre presente e, eventualmente, desgasta a eficácia de suas máquinas, muitas vezes criando paradas não planejadas - 80% das falhas prematuras de rolamentos ainda são resultado de lubrificação inadequada ou baixa e altos níveis de contaminação. Através de nossas quatro tecnologias principais, a NSK impulsiona a inovação em material, lubrificação, vedação e design de rolamentos - criando rolamentos que resistem a descamação, desgaste e travamento causados por contaminação.
As parcerias da NSK fornecem soluções personalizadas para atender ao seu propósito, juntamente com experiência na indústria e conhecimento de engenharia que ajudarão continuamente a melhorar a eficiência em suas aplicações, incluindo: Forno, Moinhos de Moagem, Moinhos de Bolas, Bombas e Caixas de Engrenagens, Prensas Hidráulicas, Ventiladores e Unidades de Manuseio de Ar, Motores e Transportadores.

O que pode ajudar a eliminar falhas?
O ponto de falha primário em transportadores são os rolamentos nas polias, seguido pelos rolamentos no motor e na caixa de engrenagens, embora os rolamentos nem sempre sejam a causa raiz do problema. Prolongar a vida útil do rolamento é vital para prolongar a vida útil da correia transportadora.
Os rolamentos de rolos esféricos de alto desempenho NSKHPS foram projetados exatamente para isso - reduzir as taxas de falha e proporcionar uma vida útil mais longa. Os rolamentos NSK TF - Tough Steel foram desenvolvidos para reduzir o desgaste causado por contaminantes, prolongando a produção em áreas árduas. Os rolamentos NSK Molded-Oil ajudam a superar seus problemas de lubrificação, reduzindo falhas e a necessidade de manutenção de lubrificação. Os rolamentos de rolos esféricos NSK Long-Life-VS oferecem alta confiabilidade operacional com poucos requisitos de manutenção, projetados para suportar os maiores estresses, vibrações e desalinhamentos.
Com esta seleção de rolamentos, seus problemas são minimizados. Os engenheiros da NSK podem aconselhá-lo sobre a escolha do rolamento mais adequado para suas máquinas, aplicações, processos e condições, garantindo que você obtenha o máximo de suas máquinas.

Como fazer uma bomba funcionar para sempre?
Nada dura para sempre, mas você pode prolongar a vida útil das suas bombas!
A maioria das empresas só se preocupa com suas bombas quando elas falham, e a principal preocupação é como colocá-las em funcionamento novamente o mais rápido possível. As bombas são componentes essenciais nas máquinas e processos da indústria de cimento e afins, por isso é crucial que funcionem de maneira eficiente e eficaz. Com a manutenção e lubrificação adequadas, elas podem operar por mais tempo.
As falhas mais comuns em bombas centrífugas (o tipo de bomba industrial mais utilizado no mundo) são nos selos, no lubrificante e nos rolamentos. Todos esses pontos estão interligados: se os selos falharem, o rolamento pode falhar; se não houver lubrificante suficiente, o rolamento pode falhar rapidamente em seguida.
Ao conversar com os engenheiros da NSK, você pode se beneficiar de uma vida útil mais longa para suas bombas. Eles podem aconselhar e ajudar a resolver problemas no seu local relacionados a máquinas, vedação, ajuste, lubrificação e práticas de manutenção, garantindo que você obtenha o máximo de seus rolamentos e, consequentemente, de suas bombas.

Respostas reais para seus problemas!
Trabalhando com você para ajudar a mantê-lo competitivo em seu mercado operacional.
Focando diretamente na solução de problemas que custam tempo e dinheiro, o Programa de Valor Adicionado (AIP) da NSK tem um histórico comprovado de ajudar os clientes a obter maior confiabilidade e eficiência. Oferecemos sucesso ao seu negócio em todas as etapas do processo.
Descubra como a NSK ajudou seus clientes a obter benefícios reais em seus processos e resultados financeiros por meio do Programa de Valor Adicionado - AIP estruturado.

Rolamentos da série TF
Projetados para oferecer excelente resistência em condições adversas, combinando uma vida útil prolongada com uma resistência superior ao desgaste, apreensão e calor. >>
Rolamentos de Esferas de Contato Angular NSKHPS
Projetados para máquinas industriais e aplicações em bombas e compressores, nossos produtos oferecem fácil manuseio, longa vida útil, baixa vibração e funcionamento silencioso. >>
Rolamentos de Óleo Moldado
Contendo o material original impregnado com óleo da NSK, nossos produtos oferecem lubrificação contínua durante a operação, sendo adequados para ambientes corrosivos e contaminados por poeira. >>
Rolamentos de Rolos de Tela Vibratória de longa vida útil
Projetados especificamente para suportar ambientes de trabalho pesado e vibração frequente. >>
Compartilhar