Alimentos & Bebidas

Food & Beverage Processing Machinery

O maquinário de processamento de alimentos deve ser seguro e higiênico para garantir a qualidade dos produtos alimentícios.

Uma característica importante dessas máquinas é que muitas delas são feitas sob medida para destacar as qualidades particulares dos produtos de cada fabricante de alimentos.

 

O processo de produção é dividido em duas etapas principais: pré-processamento e pós-processamento. No pré-processamento, os ingredientes devem ser lavados, cortados e classificados, exigindo uma variedade de máquinas diferentes para atender aos métodos de produção. Já o pós-processamento requer alta precisão e velocidade nas máquinas de processamento, abrangendo distribuição, pesagem, enchimento e embalagem.

 

Nos últimos anos, problemas com a contaminação de alimentos têm prejudicado seriamente a confiança do público. Isso aumentou a demanda por máquinas que sejam seguras, confiáveis e fáceis de manter.

Na NSK, respondemos às necessidades do mercado com nossas principais tecnologias, como engenharia de materiais, tecnologias de lubrificação e tecnologias de precisão, contribuindo significativamente para melhorar o desempenho do maquinário de processamento de alimentos.




Aplicações que exigem higiene, limpeza e, consequentemente, lavagens frequentes.

Food - Beverage, Water, wet, Conditions

Oferecemos uma gama de rolamentos especificamente concebidos com materiais, vedação e lubrificação para atender aos requisitos de componentes de máquinas em ambientes exigentes.

 

Nossos engenheiros compreendem que condições de aplicação limpas são essenciais em máquinas onde a descontaminação frequente é necessária ou onde materiais de processo comestíveis entram em contato com os rolamentos. Eles também entendem como lavagens frequentes podem danificar os rolamentos, resultando em tempo de inatividade dispendioso e aumentando as necessidades de manutenção.

Rolamentos de Esferas de Aço Inoxidável

Rolamentos especialmente projetados para ambientes de alta umidade.  >>

Rolamentos Aquáticos

Uma fluororresina especial para anéis externos/internos, esferas e gaiolas, equipada para atender a uma ampla gama de aplicações de carga leve em ambientes aquosos, alcalinos e ácidos fortes.  >>

Lubrificante de Prata®

Unidades de rolamentos resistentes à corrosão, especialmente para uso em indústrias onde são necessárias lavagens frequentes. >>

Life-Lube®

Combinando a resistência à corrosão do Silver-Lube® e as propriedades lubrificantes excepcionais do Molded Oil. >>

Carcaças de aço inoxidável com inserções de óleo moldado

100% feito de aço inoxidável e equipado com inserto lubrificado com tecnologia Molded-Oil. >>

Unidades Self-Lube®

Uma linha versátil de invólucros e inserções, projetada para atender a uma ampla variedade de aplicações industriais.  >>

Rolamentos de Óleo Moldado

Os rolamentos de óleo moldado são lubrificados com o material original impregnado com óleo da NSK, conhecido como Molded-Oil, e são ideais para ambientes corrosivos e contaminados com poeira. >>

Rolamentos Pré-embalados com Graxa LGU e LG2

As graxas LGU e LG2 da NSK oferecem uma menor taxa de emissão e uma vida útil mais longa em comparação com as graxas convencionais. >>

Rolamentos SPACEA híbridos

Oferecem uma vida útil mais de cinco vezes superior à do aço inoxidável em ambientes submersos em água. >>

Condições quentes/ calorosas
Aplicações onde os rolamentos são submetidos a temperaturas constantes de até 260°C.

Os rolamentos em muitas aplicações de alimentos e bebidas, ou em máquinas de processamento, precisam suportar temperaturas constantes e elevadas, variando de mais de 90°C para desidratação, até 160°C para fritura e até 260°C para assar.

Food - Beverage, Hot, Cold, Conditions

Condições frias
Aplicações onde os rolamentos são submetidos a temperaturas zero/abaixo de zero sustentadas.

Além de sua função básica de permitir que os elementos móveis da máquina tenham um desempenho satisfatório, os rolamentos nas indústrias de alimentos e bebidas geralmente precisam operar sob uma ampla faixa de temperaturas.

Insertos Self-Lube® - HLT

Os insertos Self-Lube® HLT da NSK oferecem oportunidades para reduzir custos de manutenção, tempo de inatividade e substituição, mesmo em operações sob temperaturas extremas. >>

Rolamento de Esferas de sulco profundo especial

Esses rolamentos de esferas são projetados com diversos recursos e características, adaptados aos requisitos individuais de cada cliente. >>

Rolamentos SPACEA híbridos

Fornecem uma vida útil mais de cinco vezes maior que a do aço inoxidável em ambientes imersos em água. >>

Food - Beverage, Dust, Conditions

Aplicações onde partículas duras ou macias estão presentes em altas concentrações, ou onde os rolamentos entram em contato com água contaminada, como em transportadores de vegetais, moagem, lavagem de frutas ou vegetais, ou em máquinas de panificação.

O processamento de alimentos e bebidas exige que as máquinas operem em condições adversas, como água suja, arenosa ou contaminada. Com a legislação de saúde e segurança cada vez mais rigorosa, as empresas de processamento demandam produtos mais seguros e máquinas mais limpas, além de redução no tempo de inatividade e nas necessidades de manutenção.

Rolamentos de Óleo Moldado

Os rolamentos de óleo moldado são lubrificados com o material original impregnado com óleo da NSK, Molded-Oil, e são adequados para ambientes corrosivos e contaminados com poeira. >>

Insertos Selados de lábio triplo

Os insertos selados são perfeitos para aplicações onde os rolamentos são expostos a muita poeira e contaminação por água.  >>

Unidades de Rolamento de Esferas - J-Line

A linha de unidades de rolamento J-Line inclui seis dos tipos de alojamentos mais populares, além de três alojamentos de aço prensado e cinco insertos de 5 polegadas, cobrindo diâmetros de furo de 12 a 90 mm. >>

Rolamentos de Esferas de Sulco Profundo - Série HR de alta capacidade

Pode prolongar significativamente a vida útil da sua máquina, aumentando consideravelmente a classificação de carga dinâmica em comparação com os rolamentos de esferas de sulco profundo padrão. >>

Rolamentos de Rolos Esféricos NSKHPS

Rolamentos fabricados com tecnologia de material de última geração, ideais para altas velocidades e cargas. Eles possibilitam a redução do tamanho do equipamento e são adequados para uma ampla variedade de aplicações. Disponíveis com gaiola de aço ou latão. >>

Rolamentos de Polia

Esses rolamentos, projetados como rolamentos de contato angular de duas carreiras selados, possuem um anel externo reforçado, ideal para sua função como rolamentos de polia. >>

Rolamentos de Rolos Esféricos Selados

Oferecem desempenho duradouro e confiabilidade mesmo em condições adversas e contaminadas, promovendo um ambiente de trabalho limpo. >>

Histórias de sucesso NSK

A economia de custos obtida pelos nossos clientes é a melhor prova do nosso sucesso. Abaixo, listamos exemplos de histórias de sucesso por setor. >>

Troubleshooting, Ball Screw, Flaking, Shaft
Solução de problemas

Evite a falha prematura ou inesperada de seus rolamentos. Economize tempo e dinheiro com as ferramentas de solução de problemas da NSK. >>