Caixas de Engrenagens

Utilizadas em inúmeras aplicações, as caixas de engrenagens são componentes cruciais que podem transformar uma pequena força de rotação (torque) em uma muito maior ou acelerar uma taxa lenta de rotação. Elas transmitem energia ao nosso redor — em turbinas eólicas, transmissões de veículos, engrenagens de redução de roda gigante e muito mais.
Os rolamentos garantem que as caixas de engrenagens girem suavemente, tornando-os componentes indispensáveis para o nosso mundo em movimento.
A quebra de uma caixa de engrenagens pode ter efeitos custosos, portanto, rolamentos extremamente confiáveis são essenciais. A NSK busca não apenas os designs mais recentes e ideais em linha com as necessidades das caixas de engrenagens, mas também visa fornecer rolamentos confiáveis com alta capacidade de carga e longa vida útil para menores custos de manutenção.
Continuamos a utilizar nossos recursos para desenvolver rolamentos de caixas de engrenagens de última geração, ecologicamente corretos e com rotação ainda mais suave.
Condições operacionais: altas cargas de choque
As caixas de engrenagens industriais são utilizadas em diversos setores e frequentemente enfrentam condições operacionais dinâmicas, incluindo altas cargas de choque. Elas geralmente estão posicionadas entre o acionamento de um lado e a tecnologia de processo do outro, servindo principalmente para reduzir as velocidades de entrada e aumentar os torques necessários para os processos. Aplicações típicas incluem geração de energia e mineração.
Todas as caixas de engrenagens industriais precisam operar de forma confiável, apesar dos processos dinâmicos que enfrentam. À medida que máquinas de alto desempenho continuam a surgir, os rolamentos utilizados para eixos desempenham um papel crucial na garantia da confiabilidade do serviço, sendo adaptados especificamente para cada aplicação relevante.
Por exemplo, a NSK fornece soluções para cada estágio das engrenagens planetárias usadas em turbinas eólicas, desde o transportador planetário até o eixo do gerador. Várias opções estão disponíveis, incluindo rolamentos tradicionais de localização/não localização, rolamentos flutuantes e arranjos de rolamentos ajustados. A escolha do material é outra consideração importante. A tecnologia Super-TF da NSK maximiza a vida útil dos rolamentos, mesmo em condições operacionais adversas onde rolamentos convencionais mostrariam sinais de danos por fadiga. Se as condições operacionais puderem ser melhoradas, os componentes podem durar várias vezes mais do que os rolamentos padrão
Rolamentos de Rolos Cilíndricos de Alta Capacidade de Carga
Duas inovações principais estendem a vida útil dos rolamentos de rolos cilíndricos de alta resistência em até 30%. Primeiro, o aumento no número de rolos reduz a pressão na superfície de contato entre os rolos e a pista, aumentando assim a carga máxima suportada. Segundo, uma gaiola otimizada proporciona estabilidade suficiente, mesmo com um maior número de elementos rolantes.
Nossas inovações incluem:
A Série TF de Rolamentos
Rolamentos Eletricamente Isolados com Revestimento Cerâmico
Rolamentos de Rolos Esféricos NSKHPS

Compartilhar