Moldagem por Injeção

Injection Molding Machines

Para produzir peças plásticas com alta precisão dimensional, as máquinas de moldagem por injeção estão cada vez mais sendo acionadas eletricamente. A prensa elétrica é superior ao tipo hidráulico tradicional, pois é mais limpa e consome menos energia. A demanda por ela está crescendo proporcionalmente à necessidade de responder a questões ambientais.

Com a transição para a moldagem por injeção elétrica, os clientes agora exigem confiabilidade em ambientes muito mais severos. Os produtos de alta capacidade de carga da NSK são essenciais para peças de acionamento mecânico, incluindo:

  • Cilindro de injeção
  • Cilindro de fixação do molde
  • Eixo ejetor
  • Cilindro de prensa
  • Unidade de plastificação

Os fusos de esferas para acionamentos de alta carga, fabricados pela NSK para máquinas de moldagem por injeção, possuem canais de circulação otimizados, esferas de maior diâmetro possível e sulcos projetados especialmente para altas cargas, resultando em uma capacidade de carga significativamente melhorada.

Além disso, para complementar esses fusos de esferas, a NSK oferece rolamentos de esferas de contato angular de alta capacidade de carga, que utilizam esferas de grande diâmetro, e guias de rolos produzidas com tecnologias de ponta, apresentando alta capacidade de carga, alta rigidez e a capacidade de serem usadas em ambientes limpos e controlados. A NSK está contribuindo para o futuro das máquinas de moldagem por injeção como o único fabricante que oferece um serviço abrangente de desenvolvimento e vendas para peças mecânicas essenciais.


Experiência e Tecnologia NSK

HTF-A1

Ao observar a história do desenvolvimento de máquinas de moldagem por injeção elétrica, destaca-se que, em 1996, a NSK lançou o Modelo HTF de fusos de esferas para altas velocidades e cargas pesadas, aumentando significativamente a carga nominal e a carga máxima permissível. Em 2000, a NSK apresentou uma nova série de rolamentos de esferas de contato angular para suportar os fusos de esferas de alta carga do Modelo HTF. Esta nova série ofereceu maiores velocidades e maior facilidade de montagem em comparação com os rolamentos de rolos anteriormente utilizados. Desde a atualização para a série NSKTAC03 em 2013, os rolamentos de esferas de contato angular superaram os rolamentos de rolos como a escolha preferida para aplicações de suporte de fusos de esferas, com a conversão de rolamentos de rolos continuando a acelerar.

Em 2007, a NSK anunciou o "selo A1 de alta velocidade e alta carga com vedação de graxa" como uma resposta às recentes questões ambientais, contribuindo para melhorias ambientais adicionais e a redução do uso de lubrificantes.


Fusos de Esferas

  • Mais econômicos em termos de energia, mais eficientes e mais limpos do que sistemas de acionamento hidráulico, graças ao selo de alto desempenho.
  • Alta precisão de posicionamento.
  • Longa vida útil do produto, devido aos materiais de alta qualidade.
  • Distribuição de carga constante ao longo de todo o comprimento da porca.
  • Diversas opções de aplicação, graças às classificações de capacidade estática máxima e às altas velocidades de rotação.

Guias Lineares

  • Movimento de baixo atrito mesmo sob cargas pesadas.
  • Alta capacidade de carga e rigidez, mesmo com cargas variáveis.
  • Ideal para operação de baixa manutenção com unidades de lubrificação de longo prazo K1.
  • Desde componentes padrão econômicos até soluções personalizadas.

Rolamentos de Suporte de Fuso de Esferas para Aplicações de Alta Carga

  • A série NSKHPS permite uma alta capacidade de carga.
  • Oferece uma ampla variedade de rolamentos, desde esferas de contato angular até rolamentos de rolos.
  • Disponibilidade de rolamentos universais pré-arranjados e livremente combináveis.

Unidade de Lubrificação K1 / K1-L

  • Garante operação sem necessidade de manutenção a longo prazo.
  • Proporciona longa vida útil dos componentes.
  • Aplicável a todas as guias lineares e à maioria dos modelos de fusos de esferas.
Histórias de sucesso NSK

A economia de custos obtida pelos nossos clientes é a melhor prova do nosso sucesso. Abaixo, listamos exemplos de histórias de sucesso por setor. >>

Troubleshooting, Ball Screw, Flaking, Shaft
Solução de problemas

Evite a falha prematura ou inesperada de seus rolamentos. Economize tempo e dinheiro com as ferramentas de solução de problemas da NSK. >>