Máquinas-Ferramentas

Machine Tools

A NSK é a única fabricante a oferecer um serviço completo de desenvolvimento e fornecimento para as peças essenciais necessárias para máquinas-ferramentas. A NSK desfruta de uma força global inabalável de produtos para seus rolamentos usados em máquinas-ferramentas. Isso inclui:

  • Rolamentos de alta precisão fornecidos pelo Japão e Reino Unido.
  • Fusos que oferecem a capacidade de velocidade de rotação mais rápida disponível e são do mais alto padrão em sua classe em todo o mundo.
  • Parafusos de esferas que alcançaram o status de marca global superior como resultado das tecnologias de ponta usadas.
  • Guias lineares NSK™ fabricadas com tecnologias de produção que garantem alta precisão e qualidade do produto.

A NSK possui tecnologias analíticas baseadas em tribologia (tecnologias de controle de atrito) que são usadas para reduzir as perdas de energia ao mínimo absoluto, bem como tecnologias de avaliação para determinar rigorosamente a melhor forma de atender às necessidades do cliente e tecnologias de lubrificação que alcançam reduções nas perdas de energia e aumentos na capacidade.

A NSK também continua a acumular tecnologias-chave de engenharia de materiais que contribuem para uma vida útil mais longa do produto. Além disso, em resposta aos requisitos dos clientes para rolamentos de precisão com alta funcionalidade e proteção ambiental, a empresa está desenvolvendo produtos ecologicamente corretos.

Como fabricante abrangente de peças de máquinas, a NSK é capaz de atender às necessidades cada vez mais sofisticadas de seus clientes e pode auxiliar tanto no rápido início das operações de máquinas-ferramentas quanto na operação geral ideal.


Corte
Maior eficiência energética para suas Máquinas-Ferramentas

Como fornecedora de sistemas, a NSK oferece guias lineares, parafusos de esferas e rolamentos de superprecisão.

Durante o estágio de design, nossos experientes engenheiros de aplicação ajudam você a selecionar os componentes que aumentarão a eficiência energética, a precisão e a velocidade de suas máquinas-ferramentas, aumentando assim a produtividade de sua máquina.

Guias Lineares para Máquinas-Ferramentas

Guia de Rolos Lineares série RA

Em resposta à crescente demanda por guias com alta capacidade de carga, rigidez, alta velocidade, alta precisão e alta qualidade, além da necessidade de fácil manutenção, as guias de rolamento com essas características estão se tornando predominantes. Para atender a esses requisitos, a NSK desenvolveu novas Guias de Rolos Lineares, que foram amplamente aceitas nas máquinas mais modernas. >>

Fusos de Esferas

Fusos de Esfera com Refrigeração por porca

Simplificando o resfriamento do Ball Screw para tornar as máquinas de precisão mais rápidas e precisas. O resfriamento da porca pode ser implementado (para porcas HMD) sem a necessidade de alterar o design da máquina. >>

Rolamentos para Máquinas-Ferramentas

Rolamentos de Esferas de Superprecisão

Projetados para atender aos requisitos de aplicações exigentes, como alta precisão, alta velocidade de rotação e alta rigidez, esses rolamentos oferecem o mais alto nível de precisão. Eles são apoiados por nossa capacidade de produção, equipamentos de última geração e ampla experiência em fabricação. >>

Rolamento de Suporte de Fuso de Esferas da Série BSBD

Rolamentos de suporte de fuso de esferas - projetados para serem compactos, de fácil e precisa instalação, lubrificados para toda a vida útil, com vedação de baixa fricção e baixa geração de calor. >>

Fresadoras
Qualidade de usinagem superior, mesmo em altas velocidades

Os produtos de alta precisão da NSK se destacam por oferecer uma precisão de acabamento insuperável, mesmo em condições desafiadoras, como altas velocidades, operações de vários turnos ou start/stop, alto nível de contaminação abrasiva, uso de refrigerantes e lubrificantes e uma ampla gama de materiais. Eles permitem velocidades ultra-altas, trabalham de forma extremamente confiável e precisa, e são silenciosos, atendendo a todos os requisitos para uma qualidade de usinagem ideal e soluções econômicas.

Além disso, os novos materiais e componentes patenteados da NSK, extremamente resistentes ao desgaste, melhoram ainda mais o desempenho de suas máquinas.

Chiron Werke
Rolamentos para Máquinas-Ferramentas

Rolamentos de Esferas de Contato Angular com Gaiola SURSAVE - Velocidade ultra-alta

A linha ROBUST é ideal para aplicações de alta velocidade que exigem robustez. Com esferas de tamanho médio, opção de lubrificação direta através do anel externo, nossa gaiola 'Sursave' e a opção de aço SHX, oferecemos a solução perfeita para sua aplicação específica. >>

Fusos de Esferas

Fuso de Esferas de Resfriamento de Porca

Manter uma temperatura estável abaixo de 40 °C em parafusos de esferas é crucial para garantir a máxima precisão. O movimento rápido da porca aumenta a temperatura operacional, alterando o comportamento de funcionamento. Um aumento de apenas 10 °C pode fazer com que um fuso de 1 metro de comprimento se expanda em 120 µm, comprometendo a precisão da máquina-ferramenta. Nosso sistema de resfriamento de porca, especialmente desenvolvido, reduz drasticamente a geração de calor, permitindo resultados de usinagem consistentes e mantendo a temperatura operacional necessária. >>

Máquinas de Retificação
Tolerância zero para contaminação

Máquinas de retificação modernas, como as cilíndricas, de superfície, de ferramenta e de gabarito, são utilizadas para processar uma ampla gama de peças de trabalho, mantendo tolerâncias e valores de rugosidade extremamente precisos. Com o tempo, os lubrificantes e refrigerantes utilizados ficam contaminados, causando desgaste abrasivo severo nos componentes da máquina.

Os parafusos de esferas compactos e robustos da série BSS, juntamente com o inovador conceito de vedação X1 da NSK, garantem movimentos de baixo atrito e alta velocidade com ACBB selado, permitindo que as máquinas de retificação operem de forma confiável. Como resultado, os intervalos de manutenção podem ser substancialmente estendidos, reduzindo os custos de manutenção.

Machine Tools, Grinding Machine, Kellenberger
Fusos de Esferas
Tornos
Tolerância zero para contaminação

Produtos de movimento confiáveis e de alta precisão são essenciais para tornos e máquinas de torneamento, garantindo o maior rendimento possível de material sem tempo de inatividade.

A alta rigidez e a classificação de carga das guias lineares e dos rolamentos de precisão da NSK pavimentam o caminho para uma longa vida útil, resultando em uma produtividade aprimorada para suas máquinas de torneamento.

Machine tools, lathes, Index Werke
Parafusos de Esferas
Usinagem por descarga elétrica (EDM/EWM)
Precisão e segurança melhoradas

Máquinas de descarga elétrica para aplicações de alta precisão exigem componentes mecânicos altamente precisos. Os parafusos de esferas, mancais de suporte e guias lineares da NSK ajudam a tornar o processo de erosão por faísca seguro e são ideais para altas taxas de deslocamento. Com seu design compacto, eles são perfeitos para fornecer precisão em espaços confinados.

Machine tools, electrical discharge machining
Guias Lineares

Guia de Rolos Lineares Série RA

A série RA da NSK, como a última geração de guias de rolos, oferece excelente precisão de movimento. Isso é alcançado por meio de grandes elementos rolantes, classificações de carga ultra-altas e rigidez única. Além disso, a unidade de lubrificação K1 patenteada permite uma operação prolongada sem necessidade de manutenção. As guias de rolos da série RA também apresentam níveis muito baixos de vibração, graças aos seus componentes de retenção e desvio especialmente projetados, evitando que os rolos fiquem inclinados. >>

As demandas por conversão de energia cada vez mais eficiente estão impulsionando a adoção de conceitos de acionamento eletromecânico em diversos setores da indústria. O processo de manipulação de metal – incluindo estampagem, conformação e dobra – tem um impacto significativo no design dos componentes mecânicos.

Guias lineares, fusos de esferas e rolamentos estão substituindo soluções de acionamento hidráulico, pois mobilizam reservas de potência e ajudam a reduzir significativamente os eixos de acionamento. Além disso, os fusos de esferas resfriados da NSK aumentam a quantidade de calor transferido.

Máquinas típicas que utilizam nossos produtos incluem máquinas a laser, dobradeiras, prensas dobradeiras, prensas e puncionadeiras.

Machine Tools, Forming, RAS Reinhardt Maschinenbau
Guias Lineares

Guias Lineares - Séries NH e NS

Guias lineares das séries NH e NS oferecem precisão máxima combinada com classificações de carga extremamente altas. Precisão excepcional significa que o objeto em movimento é posicionado precisamente e se move de forma otimizada. Também garante um funcionamento suave e uniforme >>

Fusos de esferas

Fusos de Esferas - Série HTF

A série HTF oferece vários tipos de Fusos de Esferas para aplicações de alta velocidade e alta carga. >>

Rolamentos

Rolamento de Suporte de Fuso de Esferas Série BSBD

Rolamentos de Suporte de Fuso de Esferas - projetados para serem compactos, de fácil e precisa instalação, lubrificados para toda a vida útil, com vedação de baixa fricção e mínima geração de calor. >>

Rolamentos de Esferas de Contato Angular Axiais da Série TAC para suporte de Fuso de Esferas

A série NSKHPS TAC de Rolamentos de Suporte para Fusos de Esferas está disponível em uma linha de produtos aprimorados, com foco na limpeza do material. >>

Rolamentos de Suporte de Fuso de Esferas da Série NSK TAC-03 para aplicações de alta carga

A série permite que os usuários mantenham um alto desempenho de capacidade, mesmo com um diâmetro menor na extremidade do eixo do fuso. >>

Fusos
Maior eficiência energética para Máquinas-Ferramentas

Os fusos são o coração de cada máquina, e os rolamentos são o coração dos fusos. Portanto, o fabricante dos fusos deve confiar na qualidade e no desempenho dos rolamentos.

Rolamentos

Série ROBUST - Rolamentos de Rolos Cilíndricos

Funcionamento super suave em altas velocidades >>

Série ROBUST - Rolamentos de Esferas de Contato Angular

A melhor opção para fusos principais em Máquinas-Ferramentas que exigem velocidades ultra-altas >>

Aço SHX

Os fusos são o coração de cada máquina, e os rolamentos são o coração dos fusos. Portanto, o fabricante dos fusos deve confiar na qualidade e no desempenho dos rolamentos. >>

Lubrificação de Óleo-ar para Rolamentos de Superprecisão

A lubrificação Óleo-ar da NSK funciona como uma solução segura, econômica e livre de poluição. Com um furo de lubrificação (ranhura e furo no anel externo), a quantidade de lubrificante pode ser controlada e injetada precisamente no rolamento, mesmo em alta velocidade. Além disso, isso reduz o número de peças no rolamento, simplificando a construção geral do fuso. >>

Conduzido

Rolamentos de Esferas de Contato Angular Vedados são frequentemente necessários para aplicações de ferramentas de acionamento. Os NSK ACBB são fornecidos com lubrificação vitalícia, garantindo que nenhuma manutenção seja necessária – um fator essencial neste contexto.

Benz Werkzeugsysteme
Rolamentos

Rolamentos de Esferas de Contato Angular - ACBB vedado

Os Rolamentos de Esferas de Contato Angular Vedados da NSK garantem que os rolamentos permaneçam nas melhores condições possíveis, livres de contaminação, tanto antes quanto durante a operação, proporcionando um alto nível de desempenho de usinagem. >>

 

Torres de Ferramentas

Os rolamentos precisam suportar cargas, altas temperaturas, operação multi-turno ou start-stop. Os Rolamentos de Esferas de Contato Angular da NSK são a solução ideal para torres de Máquinas-Ferramentas.

Solução de qualidade total:

Rolamentos de fuso padrão, rolamentos de esferas de contato angular NSKHPS, Rolamentos de Rolos Cônicos e Rolamentos de Rolos Cilíndricos.

Machine tools, turret revolver, Benz
Icon ACOUS Navi

A NSK lançou o software de diagnóstico e monitoramento de condições ACOUS NAVI™ para o sistema FIELD.

O ACOUS NAVI é uma solução completa projetada para monitorar o status operacional dos componentes da máquina e detectar ou prever sinais de danos ou deterioração. Ele é fornecido aos clientes como um aplicativo instalável em um PC ou como uma solução pré-instalada em hardware dedicado.

A linha ACOUS NAVI inclui três versões principais para monitorar e diagnosticar o status de rolamentos, parafusos de esferas e guias lineares

https://www.acousnavi.nsk.com/en/

Histórias de sucesso NSK

A economia de custos obtida pelos nossos clientes é a melhor prova do nosso sucesso. Abaixo, listamos exemplos de histórias de sucesso por setor. >>

Troubleshooting, Ball Screw, Flaking, Shaft
Solução de problemas

Evite a falha prematura ou inesperada de seus rolamentos. Economize tempo e dinheiro com as ferramentas de solução de problemas da NSK. >>

Máquinas-Ferramentas, Fusos e NSK