Dispositivos Médicos

O mercado mundial de dispositivos médicos está em constante crescimento e, em 2014, foi avaliado em aproximadamente 30 trilhões de ienes.
Os dispositivos médicos são classificados em duas categorias principais: instrumentos terapêuticos (como bisturis, cateteres, marcapassos e lentes de contato) e instrumentos de diagnóstico (como raio-X, tomógrafos, equipamentos de diagnóstico por ultrassom e ressonância magnética).
As tecnologias de sistemas de diagnóstico por imagem médica, como raios-X e tomógrafos, juntamente com equipamentos de diagnóstico por ultrassom, estão em constante evolução, contribuindo significativamente para a melhoria do atendimento ao paciente.
O desenvolvimento de equipamentos de diagnóstico de alta velocidade e alta precisão está avançando rapidamente. Para esses dispositivos, são necessários rolamentos e produtos de movimento linear que ofereçam alto desempenho, alta rigidez, baixa vibração, baixo ruído e facilidade de manutenção.
A NSK atende às necessidades do mercado com suas tecnologias de ponta, como engenharia de materiais, tecnologias de lubrificação e tecnologias de precisão, contribuindo de forma significativa para a melhoria do desempenho dos equipamentos médicos.

Fusos de Esferas de Alta Velocidade e Baixo Ruído modelo BSS
Esses fusos compactos de alta velocidade reduzem o ruído em até 6 dB em comparação com os produtos tradicionais.

Monocarrier™
Este atuador compacto e leve de eixo único combina um fuso de esfera com uma guia linear.

Motor Megatorque™
Como a seção de acionamento não possui um mecanismo redutor, a unidade é compacta, leve, altamente precisa, com alto torque e silenciosa.

Rolamentos para ambientes especiais (série SPACEA™)
Esses rolamentos são ideais para aplicações de alta precisão e para outros ambientes onde os rolamentos padrão não são adequados.

Para enfrentar desafios como os apresentados por sistemas de imagens médicas, incluindo equipamentos de MRI (imagem por ressonância magnética), CT (tomografia computadorizada) e PET (tomografia por emissão de pósitrons), o setor de saúde depende de sua cadeia de suprimentos para produzir máquinas inovadoras, confiáveis e de baixa manutenção.
Entre os fabricantes confiáveis utilizados para equipamentos de imagens médicas está a NSK, que fornece conjuntos completos, incluindo guias lineares, parafusos de esferas e outras soluções.
Produtos de movimento linear de alta qualidade são essenciais para equipamentos de imagem médica e ressonância magnética, pois superfícies irregulares ou movimentos inconsistentes podem produzir resultados ou informações não confiáveis, levando a cuidados abaixo do padrão para os pacientes. Os projetistas desses sistemas devem, portanto, considerar cada detalhe, incluindo atuadores de fuso de esferas e guias lineares.
Os sistemas de movimento linear da NSK provaram ser adequados para a precisão e exatidão que os equipamentos de imagem médica exigem. Em scanners de ressonância magnética, por exemplo, um dos componentes mais importantes para uma operação bem-sucedida é o fuso de esferas motorizado. Este utiliza movimento cilíndrico para mover o equipamento de imagem ao longo de um plano com extrema precisão e exatidão. Como esse equipamento é grande e complexo, os fusos de esferas devem acomodar cargas pesadas e produzir movimento suave e consistente para gerar resultados claros e confiáveis.
A tecnologia de ressonância magnética também requer o uso de alta força magnética, portanto, os fusos de esferas e outros componentes precisam funcionar nesse tipo de ambiente sem afetar a energia da máquina. Os fusos de esferas da NSK são ideais para uso em scanners de ressonância magnética, fornecendo as capacidades de suporte de carga e o movimento suave necessários. O movimento suave não só contribui para resultados precisos — evitando diagnósticos potencialmente desastrosos — mas também melhora o conforto e a segurança do paciente durante as varreduras.
Ao contrário de outros tipos de fusos de esferas que apresentam ranhuras em arco circulares, onde as esferas podem ficar presas, a NSK usa ranhuras em arco de estilo gótico deslocadas para evitar esse fenômeno, minimizando a folga entre as esferas e as ranhuras. Além disso, a durabilidade é aumentada pelo uso de aço de liga purificado, enquanto qualquer potencial de folga é eliminado graças a uma aplicação de pré-carga.
A ampla gama de guias lineares de alta qualidade da NSK também é amplamente utilizada em dispositivos de imagem médica. Projetadas para mover vários componentes ao longo de um único plano, as guias lineares devem fornecer movimento suave e funcionalidade confiável. Também é importante que as guias lineares forneçam movimento confiável por um período significativo sem a necessidade de reparos, manutenção ou serviços relacionados. Essa capacidade pode reduzir o tempo de inatividade e os custos, mantendo o equipamento de imagem médica funcionando de forma eficiente pelo maior tempo possível.
As guias lineares da NSK fazem uso de tecnologia de precisão, tratamentos de superfície avançados e lubrificantes de alta qualidade, o que significa que estão mais bem equipadas para mover componentes ao longo de planos lineares sem atrito desnecessário. A longo prazo, essa capacidade reduz o desgaste, aumentando o tempo de atividade e a vida operacional dos sistemas de imagens médicas. A durabilidade é ainda mais impulsionada pela prevenção da complexidade estrutural e pelo uso de materiais superlimpos e tratamento térmico avançado.
Uma seleção popular para sistemas de imagens médicas são as guias lineares NH da NSK, que oferecem o dobro da vida útil dos produtos convencionais devido à inclusão de recursos como geometria de ranhura de esfera especialmente desenvolvida. Outros benefícios incluem alta classificação de carga dinâmica, longos intervalos de manutenção, baixa emissão de ruído e instalação simples.
Todas as guias lineares e fusos de esferas da NSK podem ser personalizados para atender aos requisitos individuais. As soluções da empresa oferecem confiabilidade e durabilidade comprovadas, juntamente com operação silenciosa e sem manutenção — todos pré-requisitos para sistemas de imagens médicas em todo o mundo.
Imagem: Os sistemas de movimento linear da NSK provaram ser ideais para a precisão e exatidão que os equipamentos de imagens médicas exigem. Foto: KaliAntye/Shutterstock.com
Guias Lineares
- Desde componentes padrão particularmente econômicos até soluções especialmente desenvolvidas
- Longa vida útil garantida por componentes de alta qualidade
- Funcionamento suave e alta precisão
- Variedade máxima com desempenho extraordinário, combinando máxima precisão e classificações de capacidade de carga extremamente altas
- Ideal com a unidade de lubrificação K1 de longo prazo para operação sem manutenção
Rolamentos de Suporte
- Especialmente desenvolvido para atender aos requisitos de fusos de esferas
- Alta precisão e rigidez proporcionadas pelo ângulo de contato de 60°
- Sistema de vedação de múltiplos estágios que protege contra a entrada de partículas, garantindo boa retenção de graxa com baixo atrito e geração de calor
- Fácil montagem devido à pré-carga predefinida e conexão de flange direta (série BSF) aos componentes circundantes, com entrega pronta para instalação
Série Spacea
- Desenvolvida especificamente para ambientes extremos e particulares, como salas limpas, aspiradores e altas temperaturas
- Projetada e produzida conforme as solicitações individuais dos clientes
- Ampla experiência adquirida em outras aplicações especiais
- Seleção especial de materiais disponíveis, incluindo opções não magnéticas, resistentes à corrosão e ácidos, e sem graxa
Compartilhar