Rolamentos para pedreiras, mineração e construção

Quarrying, Mining, & Construction

Equipamentos de mineração e construção são frequentemente utilizados em áreas remotas, como montanhas, desertos ou até mesmo 2.000 metros abaixo do solo. Máquinas variadas, como trituradores, moedores, escavadeiras, peneiradores, peneiras, carregadores e transportadores, operam continuamente. Essa operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, significa que as avarias têm um grande impacto na produção, com reparos frequentemente difíceis devido ao tamanho do equipamento.

Os rolamentos em mineração e construção enfrentam condições extremamente desafiadoras, incluindo:

  • Cargas pesadas com impactos/choques
  • Cargas leves com rotação de alta velocidade
  • Cargas pesadas com rotação de baixa velocidade

Como máquinas críticas para a sociedade da construção, os rolamentos em equipamentos de mineração e construção devem ser resistentes, duradouros e altamente confiáveis.

A NSK combina o que há de mais moderno em design com nossas principais tecnologias em materiais, lubrificação e análise para oferecer rolamentos que vão além dos limites da convenção. Os rolamentos NSK proporcionam longa vida útil e altas velocidades permitidas, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de manutenção, mesmo nos locais mais adversos, ao mesmo tempo em que trabalham para operações mais ecológicas.


Experiência e Tecnologia NSK

Roller Bearings

Como os equipamentos de mineração e construção operam em locais ao redor do mundo, a maioria dos rolamentos usados na indústria são padronizados pela ISO e levam a manutenção em consideração. Nunca se acomodando, a NSK desenvolveu rolamentos com as melhores especificações do mundo.

  • Rolamentos padrão de alto desempenho NSKHPS™ para máquinas industriais: Rolamentos de Rolos Esféricos
    Com os mais recentes designs de gaiola e tratamentos de superfície especiais, os Rolamentos NSKHPS utilizam os materiais mais recentes para uma capacidade de carga muito maior e vida útil mais longa.
  • Rolamentos de Rolos Cilíndricos da série EM
    Uma gaiola usinada de uma peça permite um aumento no tamanho do rolo e no número de rolos, melhorando significativamente a função nesta nova geração de CRBs, que possuem uma capacidade de carga excepcionalmente alta e uma longa vida útil. 

A NSK continua seus esforços de desenvolvimento dia após dia para fornecer às indústrias de mineração e construção o máximo em função, desempenho e confiabilidade.


Escavação, perfuração e detonação do minério

Os rolamentos NSK são essenciais para operar em terrenos desafiadores e locais de difícil acesso em áreas de mineração. Seja na escavação de túneis de acesso, na remoção de minério ou na extração de depósitos minerais com máquinas de perfuração, a confiabilidade dos rolamentos em draglines e pás é crucial. A tecnologia avançada, o serviço especializado e a vasta experiência da NSK garantem que você mantenha seu ritmo de produção sem interrupções.

Britadores para pedreiras e mineração

Obtendo maior vida útil dos transportadores de pedreiras

Quarry, Mining, Construction, Underground Shearer

Empilhar, nivelar ou carregar - os rolamentos NSK são essenciais para reduzir a carga de manutenção

Cargas pesadas, choques, vibrações, desalinhamentos e detritos contribuem para o desgaste das máquinas. No entanto, os rolamentos NSK, especialmente projetados para resistir à vibração e ao desgaste, podem ajudar a reduzir a carga de manutenção, prolongando a vida útil da sua planta

A NSK tem colaborado com fabricantes de equipamentos, contratantes e operadores de minas ao redor do mundo para desenvolver rolamentos que atendam às suas necessidades específicas. Continuamos a investir em novas tecnologias para garantir que suas máquinas operem de forma eficiente e contínua.

No que diz respeito ao transporte em locais de mineração e pedreiras, nossos rolamentos são utilizados em transportadores, caminhões basculantes, carregadeiras, recuperadoras, plantas móveis e muito mais.

Quarry, Mining , Construction, Dumper Truck

Triturar, moer, peneirar, explodir... Preparar, separar e enriquecer minerais é uma tarefa árdua e desafiadora

Os ambientes muito adversos dos processos de preparação, separação e enriquecimento de minerais exigem que as máquinas sejam levadas ao limite com peso e vibração, e a contaminação é um problema constante.

Com anos de experiência trabalhando com fabricantes de equipamentos e operadores de minas, tanto para plantas estáticas quanto móveis, a NSK desenvolveu e projetou rolamentos que operam de forma confiável mesmo em condições extremas de desalinhamento, cargas de choque e vibração. Isso garante que suas máquinas continuem funcionando sem interrupções.

Podemos aconselhar e ajudar você com o encaixe, lubrificação, vedação e seleção de rolamentos para atender às suas necessidades específicas.

 

Rolamentos de Esferas de Contato Angular NSKHPS para maior vida útil da bomba

Bombas com vida útil prolongada

Quarry, Mining, Construction, Shaker Screen, Conveyor

ransmissões, caixas de engrenagens e rolamentos de roda em grandes máquinas de construção exigem alta confiabilidade sob condições de estresse extremo. Os rolamentos NSK atendem a esses requisitos e ajudam a reduzir o consumo de energia e potência. Nossos designs inovadores e opções de materiais aumentam a resistência das suas máquinas a cargas pesadas, choques e vibrações, garantindo que a contaminação não comprometa o desempenho

 

Quarry, Mining , Construction, Digger, Construction

Rolamentos da Série TF

Projetado para oferecer excelente resistência em condições adversas, combinando maior durabilidade e resistência superior ao desgaste, apreensão e calor.  >>

SNN Series Plummer Blocks

Linha de caixas modulares da série SNN - fáceis de instalar, remover e manter.  >>

Agri Disc Hub

Rolamentos de Esferas de Contato Angular NSKHPS

Projetados para máquinas industriais e aplicações em bombas e compressores: fácil manuseio, longa vida útil, baixa vibração e funcionamento silencioso.  >>

Rolamentos de Óleo Moldado

Os Rolamentos de Óleo Moldado da NSK são lubrificados com um material original impregnado com óleo, conhecido como óleo moldado. Esses rolamentos são ideais para ambientes corrosivos e contaminados com poeira. >>

Rolamentos de Rolos de Peneira Vibratória de Longa Duração

A série de peneiras vibratórias de longa duração é projetada especificamente para suportar ambientes de trabalho pesado e vibração frequente.  >>

Conjuntos de Rolamentos Integrados

Caixas personalizadas para fabricantes de peneiras vibratórias. >>

Rolamentos de Polia de Guindaste de Complemento Completo

Esses rolamentos apresentam vedações de alto desempenho, um revestimento de fosfato altamente resistente à corrosão e menos peças no geral para melhorar o desempenho de custo.  >>

Rolamentos de Rolos da série EW

Apresenta alta capacidade de carga e gaiola de aço prensado de alto desempenho.  >>

Série EMM-VS

Apresenta alta capacidade de carga, possui uma inovadora gaiola de latão usinada guiada por anel externo e um coroamento de rolo especial que acomoda cargas pesadas e desalinhamento.  >>

Rolamentos de Rolo da série EM

Apresenta altas classificações de carga e funcionamento silencioso com gaiola resistente de uma peça usinada com precisão.  >>

Gaiola e Rolo de Longa Vida Útil

A NSK desenvolve conjunto de gaiola e rolo de longa vida útil, com eixo planetário, para engrenagem de redução de giro/deslocamento  >>

Histórias de sucesso NSK

A economia de custos obtida pelos nossos clientes é a melhor prova do nosso sucesso. Abaixo, listamos exemplos de histórias de sucesso por setor. >>

Troubleshooting, Ball Screw, Flaking, Shaft
Solução de problemas

Evite a falha prematura ou inesperada de seus rolamentos. Economize tempo e dinheiro com as ferramentas de solução de problemas da NSK. >>

Mineração & NSK