Motocicletas

A conveniência incomparável das motocicletas as torna populares no mundo todo, mas são os rolamentos internos que garantem viagens suaves e seguras.
Como as motos vêm em todos os formatos e tamanhos, o número de rolamentos internos varia, mas uma motocicleta típica contém de 20 a 30 rolamentos integrados. Esses rolamentos reduzem o atrito nas principais peças rotativas, incluindo o motor, a transmissão e as rodas, permitindo que o motor transmita potência de forma confiável às rodas.
Os rolamentos das motocicletas devem proporcionar uma viagem confortável com baixo atrito, pouca vibração e alta durabilidade. Todos esses fatores influenciam o consumo de combustível e a segurança — as principais prioridades dos motociclistas. O desenvolvimento de produtos da NSK trabalha para otimizar os designs, sempre com os usuários e o meio ambiente em mente.
Além disso, os rolamentos desempenham um papel crucial na experiência sensorial de uma motocicleta. O zumbido do motor, a sensação suave da viagem, a potência sob seus dedos — os rolamentos influenciam todos esses aspectos.
Os rolamentos da NSK incorporam os desejos eternos dos motociclistas por uma viagem emocionante, mas confortável e fácil de manusear, garantindo confiabilidade e segurança. Continuamos buscando uma rotação de rolamentos suave e confiável, com perdas de potência reduzidas, à medida que avançamos para o futuro.

Rolamentos de Esferas de Sulco Profundo para Rodas
Rolamentos abertos e vedados preenchidos com graxa oferecem alta durabilidade.

Rolamentos de Esferas de Sulco Profundo para Virabrequins
Rolamentos com um pino antideslizamento no anel externo e uma gaiola reforçada para resistir a vibrações e choques.

Rolamentos de Rolos de Agulha para Braços Oscilantes
Um anel externo de alta resistência atinge alta durabilidade sob cargas pesadas.

Fusos de Esferas para CVTs Hidrostáticos
Fusos de Esferas de alta eficiência ajudam a reduzir o tamanho do motor.
Compartilhar