Equipamento de Escritório

Office Equipment

Construídos com base em décadas de know-how, os rolamentos e unidades de rolamentos NSK utilizam tecnologias avançadas para dar suporte a equipamentos de escritório, como:

  • Copiadoras e impressoras
  • Equipamentos bancários e financeiros
  • Caixas registradoras e caixas eletrônicos
  • Leitores de cartão e muito mais

As tecnologias exclusivas da NSK em áreas como materiais, lubrificação e moldagem de precisão se combinam em uma gama completa de rolamentos sofisticados que atendem às necessidades ambientais e economizam energia.

Os equipamentos de escritório exigem alta confiabilidade, especialmente em instalações bancárias e comerciais cruciais. Os rolamentos NSK trabalham nos bastidores para manter os negócios funcionando.


O maior inimigo dos equipamentos de escritório é o acúmulo eletrostático. Para combater isso, são utilizados rolamentos condutivos que incorporam graxa condutiva, feita de uma mistura de graxa e material condutor. No entanto, há uma preocupação de que a capacidade condutiva da graxa possa se degradar ao longo do tempo. Por isso, peças que precisam ser altamente confiáveis também exigem uma função de aterramento mecânico, baseada em uma mola de placa plana ou uma escova.

A NSK lançou uma série de rolamentos para equipamentos de escritório 'sem aterramento', utilizando tecnologias especiais que permitem o desenvolvimento interno de suas graxas. Em comparação com produtos anteriores, esses rolamentos oferecem uma vida útil condutiva muito mais longa. Esse desenvolvimento não apenas estendeu a vida útil operacional dos produtos, eliminando a necessidade de um mecanismo de aterramento mecânico, mas também contribuiu para dispositivos menores e mais simples.

Extra Small Ball Bearings and Miniature Ball Bearings
Rolamentos de Esferas Extra Pequenos e Rolamentos de Esferas em Miniatura

A NSK oferece uma linha completa de Rolamentos de Esferas em Miniatura em séries métricas e em polegadas com diâmetros de furo inferiores a 10 mm.

Deep Groove Ball Bearings
Rolamentos de Esferas de Sulco Profundo

A NSK oferece uma linha completa de Rolamentos de Esferas de Sulco Profundo. Como o tipo mais comum de rolamento, eles são usados ​​em uma ampla variedade de aplicações.

Saiba mais sobre os Rolamentos de Esferas de Sulco Profundo da NSK ->

Histórias de sucesso NSK

A economia de custos obtida pelos nossos clientes é a melhor prova do nosso sucesso. Abaixo, listamos exemplos de histórias de sucesso por setor. >>

Troubleshooting, Ball Screw, Flaking, Shaft
Solução de problemas

Evite a falha prematura ou inesperada de seus rolamentos. Economize tempo e dinheiro com as ferramentas de solução de problemas da NSK. >>