Celulose & Papel

A indústria de Celulose & Papel continua a fazer grandes avanços em produtividade, com velocidades aprimoradas e fios mais largos. Para evitar tempo de inatividade inesperado, os rolamentos em máquinas de fabricação de papel devem ser altamente confiáveis.
A NSK oferece uma linha completa de rolamentos para todas as seções de rolos de máquinas de fabricação de papel, com soluções especializadas que mantêm a produção em movimento:
- Rolamentos TL Resistentes e de Longa Duração: Projetados especificamente para secadores, os rolamentos TL aproveitam ao máximo os materiais e as tecnologias de tratamento térmico da NSK.
- Rolamentos de Rolos Esféricos NSKHPS™: Os rolamentos NSKHPS integram os materiais exclusivos, o conhecimento de design e as tecnologias de fabricação da NSK em um padrão de alto desempenho.
Nunca nos acomodamos. Continuamos desenvolvendo rolamentos cada vez mais confiáveis, que melhoram ainda mais a produtividade com menos desperdício.

Da solução de problemas ao treinamento no local, os especialistas da NSK Industry trazem conhecimento e experiência inigualáveis para a indústria de Celulose & Papel. Nossos especialistas são experts em processos de papel, maquinário e aplicações específicas de moinhos para ajudar a maximizar a produtividade e reduzir custos com:
- Análise de falhas de rolamentos
- Avaliações de moinhos para reduzir custos de manutenção e aumentar eficiência
- Suporte técnico durante paradas de moinhos para desmontagem e instalação de rolamentos
- Auditorias de inventário e mapeamento de moinhos para melhor gerenciar as necessidades de rolamentos
- Análise de causa raiz
- Inspeções de oficina de laminação
- Treinamento em melhores práticas (sala de aula ou prática)
- Técnicas de manutenção
- Ferramentas de manutenção e montagem
- Técnicas de instalação e remoção
Para mais informações sobre o NSK Industry Specialist, entre em contato com a NSK.
Condições operacionais: Umidade, entrada de água e altas velocidades
Os níveis de umidade são altos na seção do fio, o que resulta em penetração de água e corrosão do rolamento. A entrada de água, juntamente com a tendência a velocidades ainda maiores, pode levar à falha prematura do rolamento e à perda de produção.
Série de Rolamentos NSKHPS para velocidades muito altas
A NSK desenvolveu produtos para superar esses problemas comuns encontrados na fabricação de papel. Os Rolamentos de Rolos Esféricos NSKHPS oferecem uma velocidade limite 20% maior e duram até o dobro do tempo em comparação aos produtos padrão. ONSKHPS oferece um design de gaiola especial e superfície de anel externo otimizada, com graus de precisão altamente precisos (P55) também disponíveis.

Condições operacionais: Cargas baixas/pesadas e altas velocidades
A indústria de papel exige operação altamente confiável e longa vida útil de seus rolamentos. Os rolos de prensa estão sujeitos a cargas muito pesadas, enquanto os rolos de prensa de sucção atingem velocidades muito altas. A seleção inadequada de rolamentos para aplicações de papel como essas pode levar rapidamente a danos na pista.
Rolamentos de Rolos Esféricos para cargas e velocidades extremamente altas em prensas de sapata
Em colaboração com um renomado fornecedor de equipamentos para máquinas de papel, a NSK desenvolveu, testou e lançou Rolamentos de Rolos Esféricos com design interno otimizado, adequados para altas velocidades de linha atuais e futuras em prensas de sapata
Nossas inovações:
Rolamentos de Anel Triplo
Rolamentos de Rolos Esféricos da série NSKHPS

Condições operacionais: temperaturas muito altas, altas velocidades, cargas pesadas
Temperaturas de até 150 °C são comuns na extremidade seca da máquina de papel. Elas estão sujeitas a altas forças axiais e tensão. Devido a esses ambientes exigentes, o anel interno dos rolamentos pode rachar, causando tempo de inatividade da máquina e perda de produção.
Rolamentos de Rolos Esféricos da série TL para altas temperaturas
A série TL (Tough & Long life) da NSK foi desenvolvida especificamente para rolos secadores operando em temperaturas muito altas. Combinada com tratamento térmico especial, a composição química do aço usado torna os anéis interno e externo extremamente resistentes ao desgaste e rachaduras, reduzindo drasticamente o tempo de inatividade e os custos de manutenção.
Nossas inovações:
Rolamentos de Rolos Esféricos da série TL
Rolamentos de Rolos Cilíndricos com Anéis de Alinhamento
Rolamentos de Rolos Esféricos da série NSKHPS

Condições operacionais: Altas temperaturas, velocidades extremamente altas, cargas pesadas
Os rolos de calandra estão sujeitos a cargas pesadas e altas velocidades que podem causar fadiga rapidamente em rolamentos de rolos esféricos. O alto calor da aplicação causa expansão do anel interno do rolamento, levando a rachaduras, resultando em falha do rolamento.
Nossas inovações:
Rolamentos de Rolos Esféricos da série TL
Rolamentos de Rolos Cilíndricos com Anéis de Alinhamento
Rolamentos de Rolos Esféricos da série NSKHPS
Rolamentos de Anel Triplo

Rolamentos de Rolos da série TL
Especificamente projetados para rolos de secagem em máquinas de fabricação de papel operando sob condições de temperatura extremamente altas. >>
Rolamentos de Rolos da série NSKHPS
A série NSKHPS ou padrão de alto desempenho usa rolamentos de tecnologia de material de última geração, oferecendo altas classificações de velocidade e carga. >>
Rolamentos de Óleo Moldado
Os rolamentos de Óleo Moldado são lubrificados com o material original impregnado com óleo da NSK, Molded-Oil, e são adequados para ambientes corrosivos e contaminados com poeira. >>
Rolamentos de Esferas de Sulco Profundo
A forma mais comum de rolamentos, os Rolamentos de Sulco Profundo são usados em uma variedade de aplicações; particularmente aquelas onde altas velocidades e baixa perda de potência são necessárias >>
Rolamentos de Rolos Esféricos Vedados
Promovendo um ambiente de trabalho limpo, esses rolamentos oferecem desempenho de longa vida útil e confiabilidade sob condições adversas e contaminadas. >>
Rolamentos de Rolos Cilíndricos da série EM
Apresenta altas classificações de carga e funcionamento silencioso com gaiola de uma peça resistente usinada com precisão. >>
Rolamentos de Anel Triplo
Rolamentos de Anel Triplo, dois tipos diferentes de combinações de rolamento interno/externo. Especialmente para máquinas de fabricação de papel. >>
Compartilhar